Publier vos produits
Flush Access Panel with Hidden Flange - Aesthetic Finish (BA-UHF)
Flush Access Panel with Hidden Flange - Aesthetic Finish (BA-UHF)
Flush Access Panel with Hidden Flange - Aesthetic Finish (BA-UHF)
Flush Access Panel with Hidden Flange - Aesthetic Finish (BA-UHF)
Flush Access Panel with Hidden Flange - Aesthetic Finish (BA-UHF)
Flush Access Panel with Hidden Flange - Aesthetic Finish (BA-UHF)
Flush Access Panel with Hidden Flange - Aesthetic Finish (BA-UHF)
Flush Access Panel with Hidden Flange - Aesthetic Finish (BA-UHF)

    Flush Access Panel with Hidden Flange - Aesthetic Finish (BA-UHF)

    Traduit par Google,

    BA- Porte d'accès esthétique UHF avec bride cachée

    Un point d'accès durable est essentiel dans les zones à fort trafic, car il résiste à une utilisation fréquente et aux chocs accidentels. Un point d'accès bien conçu doit s'intégrer harmonieusement à la surface environnante, minimiser l'encombrement visuel et décourager les manipulations grâce à un aspect épuré et discret. Combinant ces caractéristiques, la porte d'accès esthétique BA-UHF à bride cachée allie fonctionnalité et esthétique, améliorant ainsi le design et la fonctionnalité globales d'un espace à fort trafic.

    Le BA-UHF est un panneau d'accès de haute qualité conçu pour les zones à fort trafic. Il est doté d'un cadre robuste en acier laminé à froid de calibre 16 et d'une porte en acier galvanisé de calibre 20, ce qui le rend résistant à l'usure. Il offre un accès facile grâce à sa charnière piano continue et son mécanisme de fermeture automatique.

    Le panneau présente un design discret, une bride dissimulée, des loquets standard et optionnels, et une finition de haute qualité. Il peut être en acier inoxydable brossé pour une esthétique moderne.

    Pourquoi devriez-vous utiliser le BA-UHF :

    • Esthétique et fonctionnalité améliorées : la conception dissimulée du BA-UHF minimise l'encombrement visuel, tandis que le mécanisme de fermeture automatique et l'accès bilatéral sans effort optimisent l'efficacité.
    • Durabilité inégalée : Fabriqué en acier de haute qualité pour le cadre et la porte, le BA-UHF offre une résistance supérieure à l'usure, idéale pour les zones à fort trafic sujettes à un accès fréquent.
    • Gestion d'accès simplifiée : la fonction de fermeture automatique et le mécanisme d'ouverture simple accélèrent la maintenance et les réparations en éliminant le temps perdu à manipuler les loquets ou les clés.
    • Solutions de sécurité personnalisables : Le BA-UHF offre la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences de sécurité de votre projet. Choisissez parmi le loquet standard ou des options de mise à niveau comme des cylindres à clé ou un loquet à poignée.
    • Options de design haut de gamme : Le BA-UHF s'adapte à vos préférences de design. Choisissez la finition standard avec revêtement en poudre blanche ou rehaussez son esthétique avec l'option acier inoxydable brossé.

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-UHF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Hinge: Concealed, exclusive pantograph double arm design. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).
      • Locking Mechanism: Screwdriver-operated cam latch (standard) with various optional latches available (key-operated cylinder cam latch, hex head cam latch, pinned hex head cam latch, handle-operated cam latch, mortise preparation for cylinder)
      • Flange: 7/8" concealed flange
      • Frame: 1½" in depth, made of cold rolled steel
      • Rough opening: Door sizes + ¼ " or + 6mm
      • Finish: High quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aesthetic-access-door-with-hidden-flange-drywall
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsGeneral Purpose Access Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors