Publier vos produits
FW-5015 Fire Rated Access Door, Recessed for Drywall Walls
Acudor

FW-5015 Fire Rated Access Door, Recessed for Drywall Walls

Traduit par Google,

Application

  • Pour une installation dans des cloisons sèches nécessitant une dissimulation du panneau de porte conforme à l'environnement
  • Pour une utilisation dans les murs, coupe-feu jusqu'à 90 minutes avec une élévation de température maximale de 250 °C (450 °F) en 30 minutes

caractéristiques du produit

  • Porte renforcée encastrée munie d'une cloison sèche coupe-feu de 5/8 po.
  • La charnière dissimulée et le dispositif d'auto-centrage garantissent une apparence homogène dans les murs
  • Mécanisme de porte à fermeture et verrouillage automatiques
  • Le cadre perforé assure une application sans problème de la couche de finition sur le bord de la porte
  • L'acier zingué offre une résistance supérieure à la corrosion
  • Normes d'essai UL 10(b) et ULC S104
Spécification
  • FW-5015 Access Door Specifications:

    Door: Steel-22 Gauge recessed fitted with 5/8” thick drywall suitable to accept skim coat finish on site. 

    Door Frame: Steel-22 Gauge press bent for strength and rigidity with pre-punched flanges for convenient mounting and accepting skim coat finish on site 

    Hinge: Concealed 

    Fire Rating (Walls): Meets 1½ hour fire rating requirement in accordance with UL 10(b) and CAN/ULC S104-10 for max size up to 24” x 36” 

    Latch: Self-latching bolt, operated by flush key 

    Finish: Satin coat steel

Spécifications techniques
  • Réference unique.fw-5015-fire-rated-access-door
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsDrywall Recessed & Fire Rated
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors