Publier vos produits
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)

    Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)

    Traduit par Google,

    Porte esthétique à loquet tactile dissimulé BA-TLDF - Bride de protection

    Pour les entrepreneurs et les designers qui recherchent un aspect épuré et moderne pour leurs cloisons sèches non classées, découvrez la porte esthétique à loquet tactile dissimulé BA-TLDF - Bride de protection ! Best Access Doors a conçu ce panneau d'accès affleurant pour une efficacité optimale et une finition élégante.

    La BA-TLDF allie le meilleur de tous les mondes. Un ressort et une goupille permettent à cette porte à panneau amovible d'accéder librement aux composants internes de vos projets commerciaux et industriels. Grâce à son mécanisme d'ouverture par pression et à son loquet dissimulé, la conception innovante de la BA-TLDF vous libère du besoin de clés ou d'outils pour accéder à vos composants.

    Le BA-TLDF est doté d'une bride à bourrelet pratique, conçue pour un positionnement parfait sur le périmètre de son raccord préparé, sur toutes vos surfaces de cloisons sèches en plâtre non homologuées. Cette bride à double usage simplifie l'application de la colle et améliore l'esthétique de votre projet.

    Notre BA-TLDF est une excellente option pour les applications dans lesquelles une belle finition dissimulée et un accès sans couture sont les objectifs !

    Regardez de plus près BAC-TLDF !

    • Finition dissimulée et élégante : Une fois installé, le BA-TLDF s'encastre parfaitement dans la cloison sèche de votre choix. Grâce à sa bride de cloison sèche à coller, vous serez émerveillé par le résultat final !
    • Conception peu encombrante : avec une porte à panneau amovible, le BA-TLDF est parfaitement adapté aux applications où les alternatives à charnières ne sont pas possibles.
    • Ouvertures simplifiées : Les modèles standard sont dotés d'un mécanisme d'ouverture par pression, éliminant le besoin d'outils ou de clés. Pour un accès plus large, il suffit de pousser et de retirer la porte du panneau !
    • Durable et économique : la construction en acier laminé à froid du BA-TLDF est sans compromis, très durable et résistante à la corrosion et à la rouille.
    • Certifié LEED V4 : Cette porte d'accès contribuera à la capacité de votre projet à obtenir la certification LEED v4 tout en contribuant à des avantages fiscaux plus importants.

    L'élégante trappe d'accès BA-TLDF offre un excellent rapport qualité-prix. Cette trappe d'accès multi-surfaces pour cloisons sèches, non homologuée, vous permettra de bénéficier d'une grande variété d'applications et d'une finition soignée et élégante. Grâce à son apprêt thermolaqué blanc de haute qualité, elle s'intègre parfaitement à votre cloison sèche et accepte facilement la peinture ou le papier peint pour une parfaite harmonie avec votre décor.

    L'unité est dotée d'un panneau d'accès amovible en acier de calibre 16, solidement fixé grâce à des charnières à ressort dissimulées. Cependant, si un accès mains libres plus important est requis, le panneau est entièrement amovible, ce qui en fait la porte d'accès de maintenance idéale pour les espaces confinés.

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.


    Spécification
    • BA-TLDF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Hinge: Concealed spring and pin type hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).
      • Locking mechanism: Concealed push latches
      • Flange: 1⅛" concealed flange
      • Frame: 2½" in depth, made of cold rolled steel
      • Rough opening: Door sizes + ¼ " or + 6mmbim
      • Finish: High quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box

      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED for Schools
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors
    Spécifications techniques
    • Réference unique.concealed-touch-latch-aesthetic-access-door-mud-in-flange
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsGeneral Purpose Access Panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)1.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors