Publier vos produits
Access Panel with Drywall Inlay and Fixed Hinges (BA-F1)
Access Panel with Drywall Inlay and Fixed Hinges (BA-F1)
Access Panel with Drywall Inlay and Fixed Hinges (BA-F1)
Access Panel with Drywall Inlay and Fixed Hinges (BA-F1)
Access Panel with Drywall Inlay and Fixed Hinges (BA-F1)

    Access Panel with Drywall Inlay and Fixed Hinges (BA-F1)

    Traduit par Google,

    Panneau d'accès pour cloisons sèches BA-F1 avec charnières fixes

    Maintenez un accès très discret aux murs et plafonds non classés avec l'ajout du panneau d'accès pour cloisons sèches F1 BA-F1 avec charnières fixes de Best Access Doors.

    Non seulement le BA-F1 offre un accès rapide et facile aux utilitaires grâce à un mécanisme de verrouillage par poussée, mais il le fait avec une précision totale pour une finition à peine perceptible.

    Le BA-F1 est parfait pour être inclus dans des murs et des plafonds non classés, avec une conception en aluminium ultra-légère, que vous pouvez facilement installer et adapter.

    Pourquoi choisir F1 :

    • Structure robuste : Le BA-F1 est composé d'aluminium et ses cadres intérieur et extérieur sont soudés pour une structure robuste et durable. Best Access Doors a conçu le BA-F1 pour offrir un rapport qualité-prix optimal sans nécessiter d'entretien important.
    • Polyvalence exceptionnelle : Best Access Doors a produit le BA-F1 pour accueillir des inserts de cloison sèche de ½" et 5/8", ce qui en fait le choix idéal lorsqu'un accès discret est requis.
    • Panneau d'incrustation pour cloison sèche : le BA-F1 est conçu pour être furtif, car son cadre, son loquet et ses charnières restent dissimulés une fois installés, ne laissant que 1/16" exposé de tous les côtés.
    • Hautement sécurisé : le BA-F1 garantit un processus simplifié grâce à son mécanisme de verrouillage par poussée. Soyez toutefois assuré qu'il restera bien fermé grâce aux modèles de plus de 30 cm dotés d'un système de sécurité empêchant toute ouverture accidentelle.

    Les modèles BA-F1 standard sont dotés d'un mécanisme simple de verrouillage par poussée ; cependant, Best Access Doors propose plusieurs alternatives, telles que :

    • Serrure à cylindre rond et clé
    • Loquet à came à 4 pans actionné par tournevis
    • Loquet à came à tête hexagonale
    • Petit loquet à came à tête hexagonale
    • Loquet à came actionné par tournevis

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-FI Specifications: 

      • Material: High-grade aluminum frame  
      • Hinge: Fixed, non-removable hinge
      • Locking Mechanism: Concealed push-to-latch mechanism  
    Spécifications techniques
    • Réference unique.drywall-inlay-access-panel-with-fixed-hinges
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsGeneral Purpose Access Panel
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2020-03-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors