Publier vos produits
Emergency Egress Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-EEFD)
Emergency Egress Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-EEFD)

    Emergency Egress Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-EEFD)

    Traduit par Google,

    BA-EEFD Trappe de sortie de secours au sol

    La trappe de sol d'évacuation d'urgence BA-EEFD de Best Access Doors est votre principal point d'accès pour une sortie sécurisée dans les systèmes de transport. Cette porte d'accès robuste à double battant, fabriquée en aluminium robuste avec des ferrures en acier inoxydable, garantit sa longévité par tous les temps.

    Le BA-EEFD s'intègre parfaitement aux sols en béton grâce à ses poignées de levage en acier affleurantes, minimisant ainsi les risques d'accrochage et de trébuchement. Ce modèle est doté d'un cadre renforcé en profilés soudés par ancrage, capable de supporter une charge utile allant jusqu'à 136 kg par pied carré, pour supporter la circulation piétonnière et légère.

    Avec des fonctions de sécurité telles que l'assistance au levage assurée par des ressorts de compression et des bras de maintien en vinyle rouge, le BA-EEFD garantit la sécurité dans les situations d'urgence, ce qui en fait le complément idéal pour les chantiers souterrains.

    Pourquoi choisir BAC-EEFD?

    • Raccord de drainage de cadre de canal : BA-EEFD est doté d'un canal en aluminium de 3/8" avec un raccord de tuyau de drainage de 1-½" pour siphonner l'eau, la crasse, la saleté et les éléments loin des zones souterraines.
    • Construction robuste : Le BA-EEFD est fabriqué en aluminium laminé pour une unité plus légère et une capacité de charge bien supérieure à son poids. La structure renforcée de ce modèle supporte une charge utile allant jusqu'à 136 kg par pied carré.
    • Sécurité améliorée : avec un couvercle plaqué diamant de ¼", le BA-EEFD offre une meilleure assise dans toutes les conditions sans compromis. Le BA-EEFD assure une sortie facile grâce à une assistance de levage puissante fournie par des ressorts de compression en acier inoxydable, avec des bras de maintien ouverts assurant un processus simple et sans tracas.
    • Remarque : main courante en tube d'aluminium incluse sur chaque couvercle
    • Coulée facile dans le béton : la construction du cadre de canal de BA-EEFD implique des ancrages soudés autour de son cadre pour le couler facilement dans le béton pour une intégration sans tracas.
    • Structure anticorrosion : BA-EEFD est entièrement composé d'aluminium, avec du matériel en acier inoxydable, pour une résistance exceptionnelle à la corrosion et une inclusion dans toutes les conditions élémentaires.

    BA-EEFD est le complément idéal pour ceux qui souhaitent maintenir un environnement sûr et efficace en toute sérénité. En tant que trappe de secours, BA-EEFD offre une longue durée de vie sans nécessiter d'entretien excessif.

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-EEFD Specifications:

      • Material: Aluminum frame and cover with 316 stainless steel hardware
      • Door: 1/4" Diamond plate door panel is reinforced for a live load of 300 pounds/sqft. (pedestrian loading or light vehicular loading for off-street locations) with flush steel lifting handles. Covers shall be equipped with 316 stainless steel hold-open arms with red vinyl grip to hold cover in the 90 degrees open position.
      • Frame: 3/8” aluminum channel that drains excess water through 1-½" drainage pipe coupling
      • Hinge: 316 stainless steel with tamper resistant fasteners
      • Latch: Two-point 316 stainless steel with interior push bar and exterior plug for fire department spanner
      • Finish: Mill finish
      • Spring: Stainless steel compression springs enclosed in telescoping tubes. Lower tube interlocks with spring support bracket welded to the door frame.
      • Hand Rail: Aluminum tubing welded to each cover.
      • Signage: “Push Bar” and “Keep Clear” signs included.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.emergency-egress-floor-hatch
    • Famille de produitsFloor Hatch
    • Groupe de produitsEmergency Floor Hatch
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors