Publier vos produits
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)

    Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)

    Traduit par Google,

    Panneau d'accès coupe-feu BA-FRI-DF isolé avec bride de boue

    Obtenir une finition impeccable des cloisons sèches est désormais plus facile que jamais grâce au panneau d'accès coupe-feu isolé BA-FRI-DF (avec bride de fixation). Ce panneau innovant, spécialement conçu pour les murs coupe-feu, optimise la pose des cloisons sèches pour les projets commerciaux et résidentiels, tels que :

    • Dissimulation des points d'accès dans les murs et plafonds coupe-feu pour les systèmes électriques, de plomberie, mécaniques et CVC.
    • Fourniture de panneaux d'accès discrets dans les zones de maintenance, les placards utilitaires et autres espaces coupe-feu.
    • Création de trappes d'inspection coupe-feu dans les cages d'ascenseur, les locaux électriques et autres zones restreintes.

    Fabriqué en acier de calibre 16 par Best Access Doors, le BA-FRI-DF bénéficie d'une résistance au feu de 2 heures , dépassant ainsi les exigences de sécurité les plus strictes. Les brides apparentes et perforées simplifient le processus de pose de ruban adhésif et de mastic, garantissant une finition impeccable où seule la porte du panneau d'accès reste visible.

    Pourquoi choisir BA-FRI-DF ?

    • Enduit et finition simplifiés : les brides perforées acceptent facilement l'enduit et le ruban adhésif pour cloisons sèches pour une application sans effort, un placement précis et une finition professionnelle.
    • Protection incendie supérieure : BA-FRI-DF est certifié UL pour la résistance au feu, atteignant une cote de 2 heures sur les assemblages de murs verticaux.
    • Confort d'auto-verrouillage : Doté d'un mécanisme à ressort, le FRI-DF assure un fonctionnement mains libres, conforme aux normes NFPA 80.
    • Contrôle d'installation amélioré : Le BA-FRI-DF offre un meilleur contrôle des joints apparents pour une meilleure intégration lors de la pose de cloisons sèches. De plus, les brides fournissent un gabarit de guidage pour l'installation dans les structures existantes.
    • Esthétique dissimulée : les brides perforées contribuent à une finition pratiquement invisible, seule la porte du panneau d'accès étant visible une fois terminée.
    • Performances thermiques améliorées : l'isolation en laine minérale intégrée améliore la résistance au feu et les propriétés thermiques globales de votre application.
    • Contribution LEED v4 : Le FRI-DF peut contribuer à l’obtention de la certification LEED, ce qui peut potentiellement conduire à des crédits d’impôt et à d’autres avantages.
    • Finition personnalisable : Les modèles standard sont livrés avec un apprêt thermolaqué blanc de haute qualité. Cependant, la porte à panneaux peut être texturée, tapissée ou peinte pour s'harmoniser parfaitement avec votre décor.


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-FRI-DF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel door and 20-gauge galvanneal steel frame
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Locking Mechanism: Self-latching tool-key operated slam and ring-operated slam latch; both included
      • Flange: 22-gauge 1-½" exposed, perforated flanges of cold rolled steel
      • Frame: 2-½" in depth made of cold rolled steel
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm
      • Finish: High-quality white powder coat primer
        Note: Masonry anchors included
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box


      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED for Schools
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors

      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

       Certification: UL 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

       Rating Achieved: 3 hours, neutral/negative pressure

       Maximum size: 48" x 48" (1219mm x 1219mm), maximum area of 2304 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 2304 in².

       Temperature rise: 250°F (121°C) after 30 minutes and 450°F (232°C) after 60 minutes.

      Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:
       Horizontal ceiling assemblies

       Certification:L ASTM E119 (2012), CAN/ULC S101 (2007)

       Rating Achieved: 3 hours in non-combustible construction and 1 hour in combustible construction

       Maximum size: 24"X36" (610 mm X 914 mm) (hinges and latches on the side of 36"), tolerance on dimension limitations are more or less 3" (76 mm) as long as the area does not exceed 864 in².

       Temperature rise: Within allowable per ASTM E119 and CAN/ULC S101

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fire-rated-access-panel-insulated-with-mud-in-flange-access-door-drywall
    • Famille de produitsFire Rated Access Panel
    • Groupe de produitsFire Rated Insulated Access Panel for Ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireLaine minérale
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors