Publier vos produits
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Drywall Flange (BA-FRN-DF)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Drywall Flange (BA-FRN-DF)

    Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Drywall Flange (BA-FRN-DF)

    Traduit par Google,

    BA- FRN-DF Panneau d'accès coupe-feu non isolé avec bride de boue

    Les solutions d'accès coupe-feu sont essentielles à la sécurité des bâtiments, à la protection des services publics et au respect des réglementations en matière de sécurité incendie. Les codes de prévention des incendies imposent des caractéristiques spécifiques pour minimiser les risques d'incendie et garantir une évacuation sûre en cas d'incendie. Des panneaux d'accès non conformes peuvent créer des brèches, favorisant la propagation des flammes et de la fumée. Le panneau d'accès coupe-feu BA-FRN-DF non isolé avec bride de protection contre la boue contribue à l'entretien des murs et plafonds résistants au feu.

    Le BA-FRN-DF est un panneau d'accès coupe-feu conçu pour les murs ou les plafonds. Il offre une protection incendie et un accès facile aux réseaux électriques derrière les cloisons sèches. Il offre une résistance au feu de 1,5 heure, protégeant ainsi les conduites électriques cachées.

    La bride d'encastrement du panneau permet l'application de mastic pour cloison sèche, et son mécanisme de fermeture automatique assure une fermeture parfaite du panneau. Il offre également des options de sécurité avec des serrures évolutives comme des pênes dormants à mortaise et des serrures à came cylindriques. Fabriqué en acier laminé à froid de calibre 16, il constitue une solution pratique pour les projets de construction exigeant une conformité en matière de sécurité incendie et un accès facile aux lignes électriques.

    Pourquoi devriez-vous utiliser le BA-FRN-DR ?

    • Résistance au feu et accès facile : Le BA-FRN-DF répond à deux défis en une seule solution. Il offre une résistance au feu de 1,5 heure pour garantir la conformité aux normes de sécurité, tout en offrant un accès facile aux services publics pour l'entretien et les réparations.
    • Tranquillité d'esprit : en protégeant les lignes électriques contre les dommages causés par le feu, le BA-FRN-DF protège la fonctionnalité de votre bâtiment et prévient potentiellement les pannes de services publics en cas d'incendie.
    • Aspect épuré : la bride d'encastrement s'intègre parfaitement aux cloisons sèches, préservant ainsi l'esthétique de vos murs et plafonds finis.
    • Commodité pour les équipes de maintenance : la fermeture automatique garantit que le panneau reste fermé et le mécanisme de déverrouillage interne (pour les panneaux plus grands) permet un accès sûr de l'intérieur pour les réparations.
    • Sécurité que vous pouvez choisir : Le BA-FRN-DF dispose d'un loquet de base, mais vous pouvez passer à des options de haute sécurité comme des pênes dormants à mortaise pour plus de tranquillité d'esprit.
    • Conçu pour durer : la construction en acier laminé à froid de calibre 16 garantit que le BA-FRN-DF est durable et peut résister à une utilisation fréquente.

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-FRN-DF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Fire Rating: 1-1/2 hours in neutral/negative pressure, certified to UBC 7-2 (1997), UL 10B (1997 & 2009), NFPA 252 (2003, 2008 & 2012), CAN/ULC S104 (R1985 & 2010).
      • Temperature Rise: Not Rated
      • Inside Panel Release: Standard on all doors over 12" x 12"
      • Automatic Panel Closer: Standard on all doors
      • Drywall Corner Bead Flange (GYP): Yes
      • Lock / Latch (Standard): Self-latching tool-key operated latch and ring-operated latch (both included)
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 per box
      • Optional Lock/Latch Options: Various lock upgrades include key-operated cylinder cam latches, mortise deadbolts, slam latches (hex head or handle operated), and cylinder prep (cylinder sold separately).
      • Optional Material: Stainless steel #4 (brushed finish)
      • Optional Feature: Masonry Anchor (available in all sizes)


      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following: Vertical wall assemblies

      Certification: UL 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

       Rating Achieved: 1-½ hours, neutral/negative pressure

       Maximum size: 36" x 36" (914 mm x 914 mm), maximum area of 1296 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 1296 in².

       Temperature rise: No rating achieved

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fire-rated-access-panel-non-insulated-with-mud-in-flange-access-door
    • Famille de produitsFire Rated Access Panel
    • Groupe de produitsFire Rated Non-Insulated Access Panel for Wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors