Publier vos produits
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)

    Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Plaster Flange (BA-FRN-PF)

    Traduit par Google,

    Panneau d'accès non isolé ignifuge BA- FRN-PF avec bride en plâtre

    Les codes du bâtiment imposent des murs et plafonds coupe-feu pour prévenir la propagation du feu et contenir les flammes. Les trappes d'accès standard peuvent compromettre ces murs et plafonds, créant ainsi des risques pour la sécurité. La trappe d'accès coupe-feu non isolée BA-FRN-PF avec bride en plâtre garantit la conformité aux codes du bâtiment et privilégie la sécurité. Elle préserve la fonctionnalité et facilite l'accès aux services publics, évitant ainsi les retards de réparation et les risques pour la sécurité.

    Le panneau d'accès coupe-feu BA-FRN-PF est une solution fiable et conviviale pour accéder aux installations techniques dissimulées derrière des murs et plafonds coupe-feu. Il répond aux exigences du code du bâtiment avec une résistance au feu de 3 heures pour les murs et jusqu'à 3 heures pour les plafonds incombustibles.

    Le panneau est doté d'un cadre en acier laminé à froid de calibre 16, d'une porte en acier de calibre 20 et d'une isolation en laine minérale coupe-feu. Il offre des options de personnalisation et est conforme à la norme NFPA, contribuant ainsi à la certification LEED.

    Pourquoi devriez-vous utiliser le FRN-PF <Insérer les dimensions> ?

    • Résistance au feu irréprochable : Le respect des normes de construction est essentiel, et le BA-FRN-PF, avec sa résistance au feu de 3 heures pour les murs et jusqu'à 3 heures pour les plafonds incombustibles, garantit la conformité de votre projet aux réglementations de sécurité incendie. Ce panneau résistant au feu privilégie la sécurité des occupants de votre bâtiment en cas d'incendie.
    • Accès facile pour la maintenance : Contrairement aux panneaux d'accès standard qui pourraient compromettre la sécurité incendie, le BA-FRN-PF offre un accès facile aux installations critiques situées derrière les murs et plafonds coupe-feu. Les mécanismes de fermeture et de verrouillage automatiques, ainsi que le système de fermeture automatique, garantissent une fermeture parfaite et un accès pratique en cas de besoin de maintenance. Cela évite les retards de réparation et les risques potentiels liés à un accès difficile.
    • Construction robuste et performances durables : Le BA-FRN-PF est conçu pour durer. Son cadre en acier de calibre 16, sa porte en acier de calibre 20 et son isolation en laine minérale coupe-feu garantissent une solution robuste et fiable pendant des années. Soyez assuré que ce panneau d'accès continuera à offrir une protection incendie et un accès facile au fil du temps.
    • Fonctionnalités conviviales et options de personnalisation : Le BA-FRN-PF ne se limite pas à la fonctionnalité ; il privilégie l'expérience utilisateur. La charnière piano continue et les mécanismes de fermeture automatique garantissent une utilisation aisée, tandis que le ferme-porte automatique simplifie l'utilisation. Les portes de plus grandes dimensions sont équipées d'un système de déverrouillage intérieur standard pour plus de commodité. De plus, vous pouvez personnaliser le panneau d'accès avec différentes options de loquet et une finition en acier inoxydable pour répondre à vos besoins et préférences esthétiques.
    • Conformité aux normes et avantages potentiels LEED : Le BA-FRN-PF est conforme à la norme NFPA, vous garantissant ainsi sa conformité aux normes de sécurité incendie. De plus, ce panneau d'accès coupe-feu peut potentiellement contribuer à la certification LEED de votre projet de construction, démontrant ainsi votre engagement en faveur du développement durable.

    Le panneau d'accès FRN-PF allie résistance au feu et facilité d'accès. Sa résistance au feu assure une tranquillité d'esprit en cas d'incendie, tandis que sa bride en plâtre assure un aspect soigné et discret.


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-FRN-PF Specifications

      • Frame: 16-gauge cold-rolled steel
      • Door: 20-gauge galvanneal steel (optional upgrade to #4 stainless steel)
      • Fire Rating: Up to 3 hours on walls and non-combustible ceilings, 1 hour in combustible ceilings.
      • Insulation: 2-inch mineral wool fire-rated insulation
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Standard Latch: Self-latching tool-key operated slam latch and ring-operated slam latch (both included)
      • Optional Latches: Various options, including key-operated cylinder cam latch, handle-operated slam latch, mortise preparation for cylinder, hex head slam latch, and mortise deadbolt lock.
      • Finish: High-quality white powder coat primer (can be painted after installation)
      • Other Features: Inside panel release (standard on doors over 12" x 12"), automatic panel closer (standard), 2 3/4" steel lath flange, and masonry anchor (available for all sizes).
      • Compliance: NFPA standards

      Vertical wall assemblies

      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

      Certification: UL 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

      Rating Achieved: 1-½ hours, neutral/negative pressure

      Maximum size: 36" x 36" (914 mm x 914 mm), maximum area of 1296 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 1296 in².

      Temperature rise: No rating achieved

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fire-rated-access-panel-uninsulated-with-plaster-flange
    • Famille de produitsFire Rated Access Panel
    • Groupe de produitsFire Rated Non-Insulated Access Panel for Wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors