Publier vos produits
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated  (BA-FRN)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated  (BA-FRN)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated  (BA-FRN)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated  (BA-FRN)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated  (BA-FRN)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated  (BA-FRN)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated  (BA-FRN)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated  (BA-FRN)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated  (BA-FRN)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated  (BA-FRN)

    Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated (BA-FRN)

    Traduit par Google,

    Panneau d'accès non isolé résistant au feu BA- FRN

    Si vous recherchez une solution d'accès coupe-feu privilégiant la facilité d'installation, votre recherche s'arrête ici ! Découvrez le panneau d'accès coupe-feu non isolé BA-FRN de Best Access Doors, conçu pour offrir une protection incendie essentielle tout en simplifiant votre flux de travail et en restant économique. FRN permet efficacement :

    • Dissimule les panneaux électriques et le câblage pour un entretien facile derrière des murs coupe-feu.
    • Fournit des points d'accès pour les conduites de plomberie et les vannes tout en maintenant la protection contre les incendies.
    • Idéal pour les espaces non climatisés comme les locaux mécaniques, facilitant les inspections et les réparations.
    • Simplifie les inspections visuelles des systèmes de construction critiques dans les murs coupe-feu.


    Pourquoi FRN est-il le bon choix ?

    • Idéal pour les espaces non climatisés : FRN est parfait pour les locaux mécaniques ou les vides sanitaires où l'isolation thermique n'est pas requise, mais où l'accès aux systèmes critiques est essentiel.
    • Inspection simplifiée des systèmes de construction : FRN simplifie les inspections visuelles des conduits et autres systèmes de construction dans les murs coupe-feu pour une maintenance proactive.
    • La solution économique : FRN est une option économique sans isolation, privilégiant l'abordabilité sans compromettre la sécurité.
    • Conception légère : la conception conviviale de ce modèle est facile à manipuler et à installer, en particulier dans les espaces difficiles, ce qui le rend très adaptable.
    • Protection incendie sans compromis : FRN répond à des normes de sécurité incendie strictes tout en offrant une tranquillité d'esprit et une protection supérieure.


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-FRN Specifications:

      • Material:16 gauge cold rolled steel
      • Hinge: Continuous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height)
      • Locking mechanism: Self-latching tool-key operated slam latch and ring operated slam latch, both included
      • Flange: 1" exposed flange
      • Frame: 2½ " in depth, made of cold rolled steel
      • Rough opening: Door sizes + ¼" or + 6mm
      • Inside panel release: Mechanisms to allow panels to open from inside, standard on all doors over 12" X 12 inches
      • Finish: High quality white powder coat primer.
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box

      Fire-rated access doors for vertical use are subject to the following:

      Vertical wall assemblies

      Fire-rated access doors for vertical use are subject to the following:

      Certification UL 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

      Rating Achieved: 1-½ hours, neutral/negative pressure

      Maximum size: 36" x 36" (914 mm x 914 mm), maximum area of 1296 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 1296 in².

      Temperature rise: No rating achieved

      Don't let fire safety become a hurdle in your project. The FRN <Insert dimensions> Fire-Rated Non-Insulated Access Panel by Best Access Doors offers a winning combination of affordability, ease of installation, and essential fire protection.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fire-rated-noninsulated-access-door-panel-drywall
    • Famille de produitsFire Rated Access Panel
    • Groupe de produitsFire Rated Non-Insulated Access Panel for Wall
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)2.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors