Publier vos produits
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Security (BA-FRI-HS)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Security (BA-FRI-HS)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Security (BA-FRI-HS)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Security (BA-FRI-HS)

    Fire-Rated Access Panel - Insulated with Security (BA-FRI-HS)

    Traduit par Google,

    Panneau d'accès de sécurité coupe-feu BA-FRI-HS

    Renforcez vos applications avec l'ajout de notre panneau d'accès de sécurité coupe-feu BA-FRI-HS de Best Access Doors sur l'ensemble de vos murs et plafonds coupe-feu.

    La construction du BA-FRI-HS est en acier de qualité supérieure et de plus gros calibre, avec plusieurs options de verrouillage pour un accès restreint et sécurisé. Mais la protection ne s'arrête pas là.

    BA-FRI-HS est doté d'une isolation en laine minérale, offrant une résistance thermique exceptionnelle et une résistance au feu de 2 heures. Porte d'accès très esthétique, BAC-FRI-HS contribue à la mise en valeur architecturale, dissimulant et protégeant efficacement les installations techniques ou les rangements précieux.

    Pourquoi choisir BA-FRI-HS ?

    • Construction robuste : Le BA-FRI-HS est fabriqué en acier robuste et de faible épaisseur, ce qui le rend difficile à forcer. Grâce à ses multiples options de configuration de serrure, ce modèle offre un niveau de résistance optimal.
    • Coupe-feu : BA-FRI-HS est une porte d'accès coupe-feu qui a obtenu une résistance au feu allant jusqu'à 2 heures sur des assemblages de murs verticaux classés, certifiés selon les normes UL.
    • Verrouillage automatique : le BA-FRI-HS maintient un mécanisme à ressort pour assurer un fonctionnement mains libres et sans tracas conformément aux normes NFPA 80.
    • Isolation thermique : BA-FRI-HS contient une isolation en laine minérale, contribuant à sa résistance au feu tout en améliorant les propriétés thermiques de votre application.
    • Aide à l'obtention des crédits LEED V4 : Cette porte d'accès vous aidera à obtenir la certification LEED, les crédits d'impôt et l'admissibilité aux avantages.

    Doté d'une charnière piano continue, le BA-FRI-HS offre une extension et un rayon d'ouverture plus importants pour des inspections, des opérations de maintenance ou un accès plus approfondis. Grâce à son apprêt en poudre blanche, le BA-FRI-HS s'intègre harmonieusement dans le décor et peut être peint ou texturé pour une finition encore plus discrète.

    Lorsque l'accès restreint aux composants internes est nécessaire, vous pouvez remplacer l'outil standard BA-FRI-HS par une came et un loquet à clé (loquet à claquement à anneau également inclus) par un ;

    • Loquet à claquer à poignée
    • Préparation de mortaise pour cylindre (cylindre en option)
    • Loquet à tête hexagonale
    • Serrure à pêne dormant à mortaise

    Veuillez contacter notre équipe pour préciser votre préférence, si nécessaire.

    Les unités standard de plus de 12" x 12" disposent également d'un panneau de déverrouillage intérieur, offrant un accès pratique et sans tracas pour les entrées et les sorties.


    Meilleures portes d'accès

    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-FRI-HS Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled frame and 14-gauge galvanneal steel door
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Locking Mechanism: Self-latching tool-key operated slam and ring-operated slam latch; both included
      • Flange: 1” exposed flanges of cold rolled steel
      • Frame: 2-½" in depth made of cold rolled steel
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm
      • Finish: High-quality white powder coat primer (Note: Masonry anchors included)
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box

      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors


      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

      Vertical wall assemblies

      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

      Certification

      UL 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

      Rating Achieved

      3 hours, neutral/negative pressure

      Maximum size

      48" x 48" (1219mm x 1219mm), maximum area of 2304 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 2304 in².

      Temperature rise

      250°F (121°C) after 30 minutes and 450°F (232°C) after 60 minutes.

      Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:

      Horizontal ceiling assemblies

      Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:

      Certification

      ASTM E119 (2012), CAN/ULC S101 (2007)

      Rating Achieved

      3 hours in non-combustible construction and 1 hour in combustible construction

      Maximum size

      24"X36" (610 mm X 914 mm) (hinges and latches on the side of 36"), tolerance on dimension limitations is 3" (76 mm) as long as the area does not exceed 864 in².

      Temperature rise

      Not applicable

      Within allowable per ASTM E119 and CAN/ULC S101

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fire-rated-security-access-panel-drywall
    • Famille de produitsFire Rated Access Panel
    • Groupe de produitsFire Rated Insulated Access Panel for Ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireLaine minérale
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors