Publier vos produits
Floor Hatch – Recessed Cast In Place 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFD)
Floor Hatch – Recessed Cast In Place 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFD)
Floor Hatch – Recessed Cast In Place 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFD)
Floor Hatch – Recessed Cast In Place 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFD)

    Floor Hatch – Recessed Cast In Place 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFD)

    Traduit par Google,

    Trappe de plancher BA-FFD coulée en place 300 lb/pi²

    Besoin d'un accès sécurisé aux surfaces souterraines tout en minimisant la pénétration d'eau, de poussière, de débris et d'éléments ? La trappe de sol BA-FFD coulée en place de 300 lb/pi² de Best Access Doors assure un environnement de travail sécurisé et un passage sécurisé entre les étages tout en protégeant des intempéries.

    Cette trappe de sol en aluminium offre une résistance optimale à la corrosion, ce qui la rend idéale pour les applications où la vapeur, l'humidité et l'exposition aux liquides sont un problème. La construction à cadre en U de la BA-FFD offre un système de raccord de drainage de 1-1/2" pour minimiser le risque de transmission d'eau et d'autres matières. Adaptée aux applications intérieures et extérieures, la BAC-FFD optimise son utilité et sa valeur.

    Nous avons inclus des brides d'ancrage intégrées pour que vous puissiez couler le BA-FFD dans le béton en plus des structures en cloisons sèches et en maçonnerie, faisant de ce modèle un ajout nécessaire aux installations de traitement de l'eau, aux piscines et aux centres aquatiques et aux installations industrielles.

    Regardez de plus près BA-FFD :

    • Sécurité améliorée sur le lieu de travail : Maintenez une meilleure assise et un environnement de travail plus sûr grâce à un placage surélevé et incliné de ¼" sur chaque vantail de porte, avec une poignée affleurante en aluminium pour un accès facile et une surface affleurante.
    • Résistance supérieure à la corrosion : BA-FFD est composé d'aluminium fini en usine avec des charnières en acier inoxydable afin que vous puissiez conserver une tranquillité d'esprit totale, quelle que soit votre application.
    • Accès sécurisé : Nous avons équipé la poignée encastrée du BA-FFD d'une agrafe pour cadenas afin de limiter l'accès à tous, sauf aux détenteurs de clés. Les charnières en acier inoxydable du BA-FFD sont également inviolables pour plus de sécurité.
    • Prêt pour la charge utile : le BA-FFD offre une capacité de charge utile allant jusqu'à 300 livres par pied carré grâce à sa construction robuste et à ses renforts structurels.
    • Conception à double vantail : les portes à double vantail BA-FFD sont parfaites pour les zones nécessitant un espace de dégagement plus important pour les outils, l'équipement, les matériaux, etc.
    • Ouverture automatique jusqu'à 90 degrés : les bras de maintien en vinyle rouge du BA-FFD permettent une ouverture fixe jusqu'à 90 degrés pour un accès mains libres avec suffisamment d'espace pour fonctionner à l'intérieur.

    Best Access Doors a inclus des brides d'ancrage intégrées pour que vous puissiez couler le BA-FFD dans le béton en plus des structures de maçonnerie, faisant de ce modèle un ajout nécessaire aux installations de traitement de l'eau, aux piscines et aux centres aquatiques et aux installations industrielles.


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-FFD Specifications:

      • Material: Aluminum door and frame; stainless steel hinges and hardware
      • Hinge: Stainless-steel butt hinges with tamperproof stainless-steel bolts and nuts
      • Latch: Flush aluminum drop handle with staple for padlock
      • Frame: Angle frame with aluminum extrusion with an integral 1" anchor flange
      • Opening: Automatic hold open arm with vinyl grip for an opening to 90 degrees
      • Finish: Mill-finished aluminum
    Spécifications techniques
    • Réference unique.floor-hatch-cast-in-place-300lbs
    • Famille de produitsFloor Hatch
    • Groupe de produitsStandard Floor Hatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors