Publier vos produits
H20 Loading Floor Hatch – Recessed Double Leaf Floor Door (BA-FD-H20-DL)
H20 Loading Floor Hatch – Recessed Double Leaf Floor Door (BA-FD-H20-DL)
H20 Loading Floor Hatch – Recessed Double Leaf Floor Door (BA-FD-H20-DL)

    H20 Loading Floor Hatch – Recessed Double Leaf Floor Door (BA-FD-H20-DL)

    Traduit par Google,

    Porte de sol BA-FD-H20-DL pour chargement H20 – Double vantail

    Votre lieu de travail reçoit-il des charges H20-44 roues ? Si oui, optez pour la porte de sol BA-FD-H20-DL pour chargement H20 – Double vantaux de Best Access Doors. Adaptée aux emplacements hors voirie recevant des charges H20-44 roues conformes à la norme AASHTO, la BA-FD-H20-DL est la solution idéale pour les quais de chargement, les usines de fabrication, les entrepôts, les centres de distribution, les ports et les parcs à conteneurs.

    Le renfort de porte plaqué diamant de ¼" du BA-FD-H20-DL résiste à une charge allant jusqu'à 16 000 livres, comme l'exigent les normes AASHTO.

    Cette trappe de sol en aluminium offre une résistance optimale à la corrosion, ce qui la rend idéale pour les applications où la vapeur, l'humidité et l'exposition aux liquides sont un problème. Nous avons inclus des brides d'ancrage intégrées pour que vous puissiez couler le BA-FD-H20-DL dans des structures en béton et en maçonnerie, pour un processus simplifié et sans tracas !

    Pourquoi choisir BA-FD-H20-DL :

    • Approuvé par l'AASHTO : avec une porte renforcée au diamant de ¼, le BA-FD-H20-DL répond aux critères des spécifications AASHTO pour la charge de trafic H20.
    • Sécurité améliorée sur le lieu de travail : Maintenez une meilleure assise et un environnement de travail plus sûr grâce à un placage surélevé et incliné de ¼" sur chaque vantail de porte, avec une poignée affleurante en aluminium pour un accès facile et une surface affleurante.
    • Résistance supérieure à la corrosion : le BA-FD-H20-DL est composé d'aluminium fini en usine avec des charnières en acier inoxydable afin que vous puissiez conserver une tranquillité d'esprit totale, quelle que soit votre application.
    • Accès sécurisé : Nous avons équipé la poignée encastrée du BA-FD-H20-DL d'une agrafe pour cadenas afin de limiter l'accès à tous, sauf aux détenteurs de clés. Les charnières à ergot en acier inoxydable du BA-FD-H20-DL sont également inviolables pour plus de sécurité.
    • Conception à double vantail : les portes à double vantail BA-FD-H20-DL sont parfaites pour les zones nécessitant un espace de dégagement plus important pour les outils, l'équipement, les matériaux, etc.
    • Ouverture automatique à 90 degrés : les bras de maintien en vinyle rouge du BA-FD-H20-DL permettent une ouverture fixe jusqu'à 90 degrés pour un accès mains libres avec suffisamment d'espace pour fonctionner à l'intérieur.


    La structure à cadre profilé du FD-H20-DL offre un système de raccordement de drainage de 1-½" pour minimiser le risque de transmission d'eau et d'autres matières sous la surface. Best Access Doors a adapté le FD-H20-DL aux applications intérieures et extérieures, maximisant ainsi son utilité et sa valeur !

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-FD-H20-DL Specifications:

      • Material: Aluminum door and frame; stainless steel hinges and hardware
      • Hinge: Stainless-steel butt hinges with tamperproof stainless-steel bolts and nuts
      • Latch: Flush aluminum drop handle with stainless steel slam lock
      • Frame: Angle frame with aluminum extrusion with an integral 1" anchor flange
      • Opening: Automatic hold open arm with vinyl grip for an opening to 90 degrees
      • Note: Please contact our team to request compression springs for lift assistance
      • Finish: Mill-finished aluminum

    Spécifications techniques
    • Réference unique.floor-hatch-h20-loading-access-door
    • Famille de produitsFloor Hatch
    • Groupe de produitsStandard Floor Hatch
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors