Publier vos produits
Panneau d’accès amovible avec cadre perforé pour gypse
Cendrex

Panneau d’accès amovible avec cadre perforé pour gypse

La porte d’accès amovible AHR-GYP avec cadre perforé pour gypse est une solution polyvalente conçue pour les ouvertures de moyenne à grande dimension, où la facilité d’installation, l’esthétique et l’accès pour l’entretien sont des priorités. Son panneau amovible permet une installation par une seule personne, ce qui en fait une option très efficace pour les projets commerciaux, institutionnels et les applications HVAC.

Les entrepreneurs, architectes, ingénieurs et professionnels de l’industrie choisissent ce modèle de panneau d’accès en raison de sa conception amovible et légère, qui simplifie la manipulation et l’entretien tout en conservant une apparence propre et discrète une fois installé.

Caractéristiques clés

  • Panneau amovible permettant une installation par une seule personne
  • Solution polyvalente pour les accès HVAC et l’entretien général
  • Apparence propre et esthétique avec une finition blanche discrète (apprêt offrant une finition uniforme avec le gypse)
  • Jusqu’à 4 points de verrouillage pour un positionnement sécuritaire du panneau
  • Système de charnière à goupille assurant un alignement fiable et une grande durabilité
  • Fini affleurant et professionnel, adapté aux applications visibles

Applications du produit

      • Points d’accès HVAC
      • Salles mécaniques
      • Bâtiments commerciaux et institutionnels
      • Ouvertures murales et plafonnières pour l’entretien

      Détails techniques

      • Installation : Convient pour l'installation sur les murs et les plafonds.
      • Matériau : Fabriqué en acier laminé à froid de calibre 16.
      • Mécanisme de verrouillage : Dispose d'un loquet opéré par tournevis.
      • Penture : Comprend une goupille à ressort dissimulées. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).
      • Cadre extérieur : Cadre perforé pour gypse de 1 ⅛ po, fait en acier galvanisé de calibre 22.
      • Cadre intérieur : Cadre de 1½ po de profondeur, fait en acier laminé à froid.
      • Ouverture dans le mur : Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.
      • Fini : Apprêt en poudre blanche de haute qualité.
      • Emballage : Emballé individuellement, 1 porte par boîte.
      • Dimensions : De 24" × 48" jusqu’à 48" × 60"

      Toutes les dimensions et options que vous souhaitez en 5 jours ! Choisissez parmi plus de 100 modèles de panneaux d’accès et 30 options additionnelles pour des solutions personnalisées, toutes livrées avec le délai le plus court de l’industrie. Une large gamme de panneaux d’accès standards est également en stock et prête à être expédiée dès le lendemain.

      Téléchargez notre catalogue pour découvrir les dimensions, options et configurations disponibles.

      Cendrex est un fabricant de premier plan spécialisé dans la conception de portes sur mesure et de dimensions hors normes, offrant des panneaux d’accès homologués et non homologués depuis 1985, avec les délais de livraison les plus courts de l’industrie.

      CENDREX

      1-800-479-1489

      info@cendrex.com

      cendrex.com

      Spécification
        • Matériau

          Acier laminé à froid de calibre 16.

        • Penture

          Goupille à ressort dissimulées. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).

        • Mécanisme de verrouillage

          Loquet opéré par tournevis.

        • Cadre extérieur

          Cadre perforé pour gypse de 1 ⅛ po, fait en acier galvanisé de calibre 22.

        • Cadre intérieur

          1½ po de profondeur, fait en acier laminé à froid.

        • Ouverture dans le mur

          Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.

        • Fini

          Apprêt en poudre blanche de haute qualité.

        • Emballage

          Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

        • Dimensions
          De 24" × 48" jusqu’à 48" × 60".
      Spécifications techniques
      • Réference unique.cendrex-ahr-gyp
      • Famille de produitsAccess Doors
      • Groupe de produitsGeneral Purpose
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-01-20
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)1219
      • Largeur (mm)1219
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Matériel secondaireAcier
      • Conçu enCanada
      • Fabriqué enCanada
      • Poids net (Kg)23.7
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
      • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
      • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
      • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
      • Numéro OmniClass23-17 11 27
      • Titre OmniClassAccess Doors

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord
      Canada
      États-Unis