Publier vos produits
Floor Hatch – Recessed Retrofit 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFDR)
Floor Hatch – Recessed Retrofit 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFDR)

    Floor Hatch – Recessed Retrofit 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFDR)

    Traduit par Google,

    Trappe de plancher BA-FFD-R 300 lb/pi²

    Découvrez la trappe de sol BA-FFD-R de 300 lb/pi² de Best Access Doors. Ce modèle est le choix idéal pour les professionnels à la recherche d'une solution d'accès polyvalente et fiable. Cette trappe de sol offre de nombreuses fonctionnalités conçues pour répondre à vos besoins tout en offrant des avantages significatifs.

    Pourquoi choisir BA-FFD-R ?

    • Construction robuste : Conçue avec une trappe de sol à cadre angulaire en aluminium, cette solution de rénovation est rapide et facile à installer, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les perturbations de votre projet. Elle s'intègre facilement à vos structures existantes, garantissant efficacité et économies.
    • Capacité de charge élevée : La porte en aluminium à plaque diamantée de 1/4 po peut supporter jusqu'à 300 livres par pied carré. Cette capacité de charge exceptionnelle garantit la sécurité et la longévité de votre solution d'accès.
    • Matériaux de qualité : Construit avec des matériaux de haute qualité, notamment une porte et un cadre en aluminium, des charnières et du matériel en acier inoxydable, il garantit la durabilité et constitue un investissement rentable dans vos projets.
    • Mécanismes de verrouillage personnalisables : Adaptez le mécanisme de verrouillage à vos besoins spécifiques grâce à des loquets à came à clé, des serrures à pêne dormant à mortaise, etc. Ces solutions de sécurité sur mesure répondent aux exigences spécifiques de votre projet.
    • Accès pratique : équipé d'une poignée affleurante en aluminium, d'un bras de maintien automatique et de ressorts de compression en acier inoxydable ou d'actionneurs électriques en option, profitez d'un accès sans effort et sécurisé avec des améliorations en option pour votre commodité.
    • Sécurité : Comprend un dispositif de cadenas encastré et un verrou à claquement en acier inoxydable pour une sécurité renforcée, offrant une tranquillité d'esprit pour la sécurité et la protection de vos biens précieux.
    • Finition : Le cadre extérieur est en finition usinée, avec possibilité d'un revêtement bitumineux supplémentaire pour une protection accrue. Bénéficiez de performances durables et d'une résistance aux agressions extérieures.

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-FFD-R Specifications:

      • Material: Door and Frame: Aluminum
      • Hinges and Hardware: Stainless Steel
      • Door: 1/4" aluminum diamond plate
      • Load-Bearing Capacity: 300 lb/sq. ft.
      • Frame: Angle frame fabricated from aluminum extrusion
      • Hinge: Stainless steel butt hinges
      • Fasteners: Tamperproof stainless-steel bolts and nuts
      • Opening Device: Automatic hold-open arm with a red vinyl grip that allows the door panel to open to 90 degrees, locking the door in the open position and facilitating easy control when closing the door panel.
      • Standard Latch: Flush aluminum drop handle with a staple for padlock
      • Optional Latches / Locks: Recessed padlock provision with stainless steel slam lock
    Spécifications techniques
    • Réference unique.floor-hatch-retrofit-300lbs
    • Famille de produitsFloor Hatch
    • Groupe de produitsStandard Floor Hatch
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 29
    • Titre OmniClassAccess Panels