Publier vos produits
Floor Hatch – Gas Tight Floor Door (BA-GTFD)
Floor Hatch – Gas Tight Floor Door (BA-GTFD)
Floor Hatch – Gas Tight Floor Door (BA-GTFD)

    Floor Hatch – Gas Tight Floor Door (BA-GTFD)

    Traduit par Google,

    Trappe de plancher BA-GTFD

    Découvrez la trappe de sol BA-GTFD, une solution d'accès haute performance conçue pour une étanchéité au gaz et une durabilité supérieures. Best Access Doors est fier de proposer ce modèle, conçu pour améliorer la fonctionnalité et la sécurité des bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels.

    Pourquoi choisir GTFD :

    • Résistance aux odeurs : Cette trappe de sol empêche les odeurs de s'échapper, grâce à son joint étanche au gaz.
    • Sécurité et Accessibilité : Il s'ouvre à 90 degrés, assurant un accès facile, complété par un couvercle antidérapant pour une protection renforcée.
    • Durabilité : Fabriqué en aluminium, le BA-GTFD est anticorrosif, prolongeant sa durée de vie même dans des environnements difficiles.
    • Capacité de charge : Sa construction robuste supporte un poids important, ce qui la rend adaptée à diverses applications.
    • Efficacité d'étanchéité : Comprend un panneau chevauchant le cadre et un joint EPDM épais, maintenant efficacement les vapeurs, les gaz et les fumées contenus.

    La trappe de sol BA-GTFD est particulièrement adaptée aux bâtiments nécessitant des environnements contrôlés, tels que les laboratoires, les hôpitaux et les entrepôts, où la qualité de l'air est primordiale. Son joint étanche aux gaz prévient les fuites de gaz et d'odeurs nocifs, préservant ainsi l'intégrité de l'espace au-dessus et autour.

    Caractéristiques du produit
    • Construction à ossature d'angle avec ancrages soudés autour du cadre pour le coulage dans le béton.
    • Le panneau de porte en tôle de diamant est renforcé pour une charge utile de 1 560 livres/pied carré (capable de supporter jusqu'à 25 pieds de hauteur d'eau).
    • Le panneau de porte chevauche le cadre, comprimant le joint pour un ajustement étanche aux inondations et aux gaz.
    • Le joint EPDM et les serrures à came étanches garantissent que la porte ne fuira pas à cause de l'eau stagnante.


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-GTFD Specifications:

      • Material: Aluminum door & frame ; Type 316 Stainless steel hinges & hardware
      • Door: 1/4" aluminum diamond plate reinforced for live load of 1560 pounds/per sq. ft. (capable of holding up to 25 ft. head of water)
      • Frame: 3/8" aluminum with 3/16” x 1 1/2” strap anchors welded around the frame for casting into concrete
      • Hinge: Type 316 stainless steel butt hinges with tamper proof stainless steel bolts and nuts
      • Gasket: 9/16” O.D. x 1/8” I.D. EPDM gasket
      • Opening Device: Automatic hold open arm with red vinyl grip allows door to open to 90 degrees, locking door in open position and allowing for easy control when closing door panel. Optional Lift Assist available
      • Standard Latch: Type 316 stainless steel floodtight cam locks and flush floodtight handle
      • Finish: Mill finish is standard, Bituminous coating optional
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gas-tight-floor-hatch
    • Famille de produitsFloor Hatch
    • Groupe de produitsFloodtight/Gastight Floor Hatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors