Publier vos produits
Access Panel - High Security (BA-HSS)
Access Panel - High Security (BA-HSS)
Access Panel - High Security (BA-HSS)

    Access Panel - High Security (BA-HSS)

    Traduit par Google,

    Panneau d'accès haute sécurité BA-HSS

    Les bâtiments tels que les laboratoires, les centres de données et les installations sécurisées nécessitent régulièrement un accès restreint aux composants critiques, notamment les services publics et les compartiments de stockage dans les structures de maçonnerie ou de cloisons sèches non classées.

    L’accès contrôlé aux informations sensibles, aux services publics de valeur, aux stocks ou aux matières dangereuses est essentiel au bien-être et à la sécurité des parties prenantes, des employés et des habitants.

    Les portes d'accès sécurisées, telles que le panneau d'accès haute sécurité BA-HSS de Best Access Doors, offrent une large gamme d'applications et un excellent rapport qualité-prix. Cette porte d'accès à charnières est équipée d'une serrure à pêne dormant à mortaise, reconnue comme l'une des plus sûres du secteur, offrant une excellente résistance à l'effraction.

    Sa construction en acier de plus gros calibre et sa serrure à mortaise se combinent pour former une porte d'accès de sécurité sans compromis, ce qui en fait un excellent choix partout où un accès sécurisé est essentiel.

    Apprenez à connaître le BA-HSS :

    • Charnières soudées : la porte d'accès haute sécurité BA-HSS utilise des charnières soudées robustes, qui offrent une plus grande durabilité, résistance, capacité de contrainte et résistance à l'effraction.
    • Construction de gros calibre : Fabriqué en acier laminé à froid de calibre 10, le BA-HSS est doté d'un cadre incliné, offrant une excellente résistance aux contraintes tout en étant extrêmement résistant et difficile à percer.
    • Usage intensif : La BA-HSS est une porte d'accès haute sécurité avec une serrure à pêne dormant à mortaise et des charnières à bout en acier pour un accès restreint supérieur.
    • Construction durable : BA-HSS est composé d'acier laminé à froid, résistant à la rouille, à la corrosion et à l'usure due à une utilisation fréquente.
    • Installation facile : cette porte d'accès de sécurité est dotée d'une bride exposée pour des montages faciles dans les applications de cloisons sèches et de maçonnerie non classées.
    • Certifié LEED V4 : Cette porte d'accès contribuera à la capacité de votre projet à obtenir la certification LEED V4 tout en contribuant à des avantages fiscaux plus importants.

    La porte d'accès haute sécurité BA-HSS offre une tranquillité d'esprit grâce à sa structure rigide en acier de différentes épaisseurs. Son panneau de porte massif, fabriqué en acier laminé à froid de calibre 10, est relié à une bride apparente robuste par des charnières à bout robustes de calibre 13.

    Chaque unité standard est équipée d'une serrure à pêne dormant à mortaise de haute qualité intégrée à la porte, ce qui la rend nettement plus difficile à manipuler ou à modifier. Parmi les autres options, Best Access Doors propose :

    • Préparation de la mortaise (cylindre en option)
    • Préparation de mortaise pour serrure de retenue

    Les portes d'accès sécurisées comme notre BA-HSS offrent l'avantage d'un positionnement stratégique et de fonctionnalités permettant de les masquer et de les dissimuler pour une intégration parfaite. Grâce à son apprêt en poudre blanche de haute qualité, vous pouvez facilement peindre, texturer ou tapisser la BAC-HSS si nécessaire.


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-HSS Specifications: 

      • Material: 10-gauge cold rolled steel door and hot-rolled stamped steel frame with a 2" x 2" x 1/16" angle 
      • Hinge: 3" x 3" heavy-duty butt hinge, 13-gauge cold rolled steel 
      • Flange: 2" exposed flange, made of hot-rolled stamped steel 
      • Locking Mechanism: Self-latching tool-key operated slam and ring-operated slam latch; both included  
      • Flange: 22-gauge galvanized steel 2-¾" drywall bead flange  
      • Rough Opening: Door sizes + ¼ " or + 6mm  
      • Finish: High-quality white powder coat primer  
      • Packaging: Individually wrapped, one door per box 
      • Frame: 3" in depth made of cold rolled steel  
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm  
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box


      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors
    Spécifications techniques
    • Réference unique.high-security-access-panel-access-door-drywall
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsSecurity Access Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors