Publier vos produits
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch, Air/Dust Resistant Drywall, INVISA HATCH™ (BA-IVHKL)
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch, Air/Dust Resistant Drywall, INVISA HATCH™ (BA-IVHKL)
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch, Air/Dust Resistant Drywall, INVISA HATCH™ (BA-IVHKL)
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch, Air/Dust Resistant Drywall, INVISA HATCH™ (BA-IVHKL)
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch, Air/Dust Resistant Drywall, INVISA HATCH™ (BA-IVHKL)
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch, Air/Dust Resistant Drywall, INVISA HATCH™ (BA-IVHKL)
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch, Air/Dust Resistant Drywall, INVISA HATCH™ (BA-IVHKL)

    Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch, Air/Dust Resistant Drywall, INVISA HATCH™ (BA-IVHKL)

    Traduit par Google,

    Incrustation de cloison sèche résistante à l'air et à la poussière Invisa Hatch™ BA-IVHKL

    Maintenez un accès très discret aux murs et plafonds non classés grâce à l'incrustation de cloison sèche résistante à l'air et à la poussière BA-IVHKL Invisa Hatch™ de Best Access Doors. L'IVHKL offre un accès rapide et facile aux installations grâce à son mécanisme de verrouillage par poussée, et ce, avec une précision absolue pour une finition à peine visible.

    Ce modèle est idéal pour une installation dans des murs et plafonds non classés, grâce à sa conception en aluminium ultra-léger et facile à installer. La porte à panneau amovible du BA-IVHKL offre un accès confortable pour les applications où l'espace est limité ou où un point d'inspection plus grand est requis. Grâce à son joint à brosse spécialisé, le BA-IVHKL protège vos applications de la poussière, des débris et des intempéries.

    Pourquoi choisir BA-IVHKL ?

    • Structure robuste : Le BA-IVHKL est composé d'aluminium et ses cadres intérieur et extérieur sont soudés pour une structure robuste et durable. Best Access Doors a conçu le modèle IVHKL pour offrir un rapport qualité-prix optimal sans nécessiter d'entretien important.
    • Polyvalence exceptionnelle : Best Access Doors a produit le BA-IVHKL pour accueillir des inserts de cloison sèche de ½" et 5/8", ce qui en fait le choix idéal lorsqu'un accès discret est requis.
    • Panneau d'incrustation pour cloison sèche : BA-IVHKL est construit de manière furtive, car son cadre, son loquet et ses charnières restent dissimulés une fois installés, ne laissant que 1/16" exposé de tous les côtés.
    • Hautement résistant à l'air et à la poussière : le BA-IVHKL est doté d'un joint à brosse spécialisé pour une résistance exceptionnelle à l'air et à la poussière, idéal pour les applications où la poussière, les débris et les éléments sont une préoccupation.
    • Porte amovible : les opérateurs bénéficieront d'un dégagement maximal pour les installations, les inspections et les réparations grâce à la porte à panneau entièrement amovible du BA-IVHKL.
    • Hautement sécurisé : le BA-IVHKL garantit un processus simplifié grâce à son mécanisme de verrouillage par poussée. Soyez toutefois assuré qu'il restera bien fermé grâce aux modèles de plus de 30 cm dotés d'un système de sécurité empêchant toute ouverture accidentelle.

    Remarque : le système de sécurité doit être resserré après chaque utilisation.

    Les modèles BA-IVHKL standard sont dotés d'un mécanisme simple de verrouillage par poussée ; cependant, Best Access Doors propose plusieurs alternatives, telles que :

    • Serrure à cylindre rond et clé
    • Loquet à came à 4 pans actionné par tournevis
    • Loquet à came à tête hexagonale
    • Petit loquet à came à tête hexagonale
    • Loquet à came actionné par tournevis
    • Petit loquet à came actionné par tournevis


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-IVTKL Specifications:

      • Material: High-grade aluminum
      • Hinge: Fixed, non-removable hinge
      • Flange: 2" exposed flange, made of hot-rolled stamped steel
      • Locking Mechanism: Concealed push-to-latch mechanism
      • Packaging: Individually wrapped, 1 per box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.invisahatch-air-dust-resistant-drywall-inlay-with-fully-detachable-hatch
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsGeneral Purpose Access Panel
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2020-03-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors