Publier vos produits
Ladder Extension for Roof Hatches (BA-LDR)
Ladder Extension for Roof Hatches (BA-LDR)

    Ladder Extension for Roof Hatches (BA-LDR)

    Traduit par Google,

    Rallonge d'échelle BA-LDR pour trappes de toit

    Besoin d'un accès vertical pratique au point culminant de votre bâtiment, comme les toits ou les terrasses ? Épargnez-vous des recherches inutiles grâce au choix préféré des constructeurs nord-américains de Best Access Doors : l'extension d'échelle BA-LDR de 3 m pour trappe de toit, conçue selon une conception modulaire pratique pour une installation simple et rapide.

    Qu'est-ce qui rend le BA-LDR de 10'0" essentiel aux trappes de toit de chaque établissement ?

    • ACCÈS VERTICAL SANS EFFORT : Des experts ont conçu l'échelle extensible BA-LDR pour trappe de toit afin d'offrir au personnel autorisé un accès vertical sans effort aux zones escarpées de votre établissement commercial, comme les toits, les terrasses, etc. De plus, grâce à sa fonction extensible, vous pouvez atteindre instantanément le point culminant de votre bâtiment.
    • ACCÈS FACILE ET ÉCONOMIQUE : Les constructeurs, les spécialistes de la maintenance, les agents de nettoyage et autres personnels concernés ont besoin d'un point d'accès facile et pratique pour intervenir dans les zones pentues de votre bâtiment. Votre trappe de toit installée nécessite un assistant pour vous permettre d'entrer et de sortir rapidement, et c'est ce que la conception modulaire pratique de la boucle de traction BA-LDR vous offre.
    • ÉCHELLE EN ACIER SÛRE ET SÉCURISÉE : L'échelle extensible pour trappe de toit Best Access Doors est réputée pour sa construction robuste et stable, fabriquée à partir de matériaux à base d'acier. Plus important encore, elle est dotée de barreaux antidérapants assurant une bonne prise en main.
    • FACILE À INSTALLER ET À RANGER : L'installation de la BA-LDR ne nécessite aucun outil particulier. De plus, son montage sur site est simple, ce qui témoigne de sa simplicité d'installation. De plus, elle est dotée d'une porte à charnières permettant un rangement facile de l'échelle en acier.
    • FINITION JAUNE STANDARD : Pour plus de sécurité, le BA-LDR de Best Access Doors présente une finition jaune toujours visible à l'œil nu, quelle que soit l'obscurité. Une finition galvanisée est également disponible en option.

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-LDR Specifications:

      • Pull up loop
      • Release rod with vinyl lift handle
      • Lock up bracket
      • Balancing spring
      • Square tubing
      • Adjustable mounting channel
      • Clamp bracket
      • Stainless steel mounting bolts (3/8-16 x 2")

       
      Ladder - Fixed

      Material: Steel ASTM A36
      Stringers: LAD-S: 2 1/2” x 5/16”
      Rungs: LAD-S: 3/4”dia
      Ladder Width: 20” inside
      Length: 4’ & 5’ (special lengths available on request)
      Weight: LAD-S: 8 Lbs/ft
       
      Cage

      Material: Steel ASTM A36
      Hoops: 2” x 1/4” Th.
      Straps: 1” x 3/16” Th.
      Weight: 8 Lbs/ft
      Height: 48”
       
      Telescopic Safety Upstand

      Material: Steel ASTM A36
      Extended Height: 40” from top rung
       
      Landing Guide Rail

      Material: Steel ASTM A36
      Extended Height: 42” from top rung
       
      Hinged Gate

      Material: 16 Ga. Steel ASTM A36
      Height: 7”
       
      Compliance

      - OSHA Compliant Ladder (Also Available)
      - Other specifications available

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ladder-extension-for-roof-hatches
    • Famille de produitsRoof Hatch
    • Groupe de produitsRoof Hatch Accessory
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors