Publier vos produits
Plastic Access Door - Removable with UV Stabilizers (BA-PAC)
Plastic Access Door - Removable with UV Stabilizers (BA-PAC)
Plastic Access Door - Removable with UV Stabilizers (BA-PAC)
Plastic Access Door - Removable with UV Stabilizers (BA-PAC)
Plastic Access Door - Removable with UV Stabilizers (BA-PAC)
Plastic Access Door - Removable with UV Stabilizers (BA-PAC)
Plastic Access Door - Removable with UV Stabilizers (BA-PAC)

    Plastic Access Door - Removable with UV Stabilizers (BA-PAC)

    Traduit par Google,

    Porte d'accès en plastique BA-PAC pour cloisons sèches

    Présentation de la porte d'accès en plastique BA-PAC pour cloisons sèches de Best Access Doors, votre passerelle vers une accessibilité transparente et une durabilité durable dans les projets de construction commerciale !

    Fabriqué avec précision et conçu pour plus de commodité, ce panneau d'accès en plastique se distingue par ses caractéristiques remarquables adaptées à vos besoins.

    Raisons de choisir BA-PAC :

    • Polyvalent et robuste : BA-PAC est la solution idéale pour les applications intérieures et extérieures. Fabriquée en plastique ABS résistant aux chocs et renforcé avec des stabilisateurs UV, cette trappe d'accès est conçue pour résister aux intempéries et protéger votre équipement des effets néfastes du soleil. Sa durabilité garantit sa longévité, ce qui en fait un choix idéal pour les espaces exigeant une fiabilité à long terme.
    • Conçu pour l'endurance : le BA-PAC allie robustesse et flexibilité. Sa légèreté et sa conception flexible simplifient l'installation et permettent un montage facile et adapté à vos besoins. Encastré ou en saillie, son cadre réversible s'adapte à votre configuration préférée, garantissant une finition soignée et élégante qui s'intègre parfaitement à son environnement.
    • Accès amélioré : Le BA-PAC est non seulement synonyme de durabilité, mais aussi d'accessibilité. Ses loquets à friction et son vantail amovible facilitent l'accès en cas de besoin. Le loquet à friction entre la porte et le cadre assure une fermeture sécurisée, pour une sécurité optimale. Le retrait ou le remplacement de la porte est un jeu d'enfant grâce à sa conception ergonomique, permettant un accès rapide sans compromettre la sécurité.

    Conçue avec une attention méticuleuse aux détails, la trappe d'accès en plastique BA-PAC pour cloisons sèches allie praticité et esthétique. Sa finition épurée et élégante, ainsi que son intégration harmonieuse, garantissent que vos accès ne se contentent pas d'être fonctionnels, mais rehaussent l'esthétique générale de votre espace.

    Que ce soit pour des espaces intérieurs nécessitant un accès facile ou des espaces extérieurs exigeant une résistance aux intempéries, la trappe d'accès en plastique BA-PAC pour cloisons sèches est un gage de fiabilité, de praticité et de qualité durable pour les projets de construction commerciale. Faites confiance à Best Access Doors pour vous proposer des solutions qui dépassent vos attentes et propulsent vos projets vers de nouveaux sommets d'excellence.

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-PAC Specifications:

      • Material: High-impact ABS plastic with UV stabilizers
      • Finish: White textured finish
      • Mounting: Reversible frame for flush or surface mounting
      • Installation: Lightweight and easy to install, adhesive caulking recommended for added stability
    Spécifications techniques
    • Réference unique.plastic-access-door-drywall
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsGeneral Purpose Access Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors