Publier vos produits
Recessed Access Door - Stainless Steel for Walls and Ceilings (BA-RAD-SS)
Recessed Access Door - Stainless Steel for Walls and Ceilings (BA-RAD-SS)
Recessed Access Door - Stainless Steel for Walls and Ceilings (BA-RAD-SS)

    Recessed Access Door - Stainless Steel for Walls and Ceilings (BA-RAD-SS)

    Traduit par Google,

    Panneau d'accès encastré BA-RAD-SS en acier inoxydable

    Assurez-vous d'un travail dont vous pouvez être fier avec l'inclusion du panneau d'accès encastré BA-RAD-SS en acier inoxydable sur toutes vos surfaces de cloisons sèches et de maçonnerie non classées !

    Nous comprenons que le temps est un facteur essentiel sur un chantier, et que le savoir-faire est intransigeant. La conception sans bride du BA-RAD-SS est optimisée par Best Access Doors pour un montage et une installation faciles, économisant ainsi du temps et de la main-d'œuvre.

    Ce panneau d'accès est disponible en différentes profondeurs d'encastrement, idéal pour la dissimulation, l'isolation acoustique et l'amélioration esthétique. Porte d'accès architecturalement esthétique, BA-RAD-SS-SS contribue à l'esthétique, dissimulant et protégeant parfaitement les installations techniques grâce à un acier inoxydable hautement esthétique et hygiénique.

    Pourquoi BA-RAD-SS est idéal pour votre prochain projet :

    • Esthétique épurée : Le BA-RAD-SS-SS est non seulement très esthétique en acier inoxydable poli, mais il offre également des propriétés hygiéniques renforcées. Il est essentiel pour des environnements sans germes tels que les hôpitaux, les laboratoires et les usines de transformation.
    • Ultra-durable : la construction en acier de calibre 16 du BA-RAD-SS offre l'équilibre idéal entre résistance et poids, avec une résistance aux contraintes exceptionnelle et une construction robuste.
    • Anticorrosion : BA-RAD-SS offre plus de kilométrage avec une finition en acier inoxydable durable, offrant une résistance exceptionnelle à la rouille avec une longévité accrue.
    • Convient à la maçonnerie et aux cloisons sèches : BA-RAD-SS offre une gamme étendue d'applications, adaptées aux structures de maçonnerie et de cloisons sèches en plâtre non classées.

    BA-RAD-SS offre un accès sans tracas avec un loquet à came à tête hexagonale Allen ; cependant, Best Access Doors propose une alternative de loquet à came à clé.

    Le BA-RAD-SS est livré prêt à l'emploi et recouvert d'un apprêt en poudre blanc non toxique de haute qualité. Que vous souhaitiez l'intégrer à votre décoration intérieure, à vos bureaux, à vos espaces commerciaux ou autres, le BA-RAD-SS apportera une touche d'élégance à votre intérieur !


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-RAD-SS Specifications:

      • Material: 304 #4 polished stainless steel
      • Flange: No flange
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Frame: 1-5/8 in depth, made of cold rolled steel
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: 1 per box, individually packaged
    Spécifications techniques
    • Réference unique.recessed-access-door-in-stainless-steel-drywall
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsRecessed Access Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors