Publier vos produits
Recessed Access Door for Walls and Ceilings With Drywall Flange (BA-RAD-DF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings With Drywall Flange (BA-RAD-DF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings With Drywall Flange (BA-RAD-DF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings With Drywall Flange (BA-RAD-DF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings With Drywall Flange (BA-RAD-DF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings With Drywall Flange (BA-RAD-DF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings With Drywall Flange (BA-RAD-DF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings With Drywall Flange (BA-RAD-DF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings With Drywall Flange (BA-RAD-DF)

    Recessed Access Door for Walls and Ceilings With Drywall Flange (BA-RAD-DF)

    Traduit par Google,

    Panneau d'accès encastré BA-RAD-DF avec bride de protection

    La porte d'accès encastrée BA-RAD-DF avec bride de boue de Best Access Doors allie harmonieusement fonctionnalité et design moderne.

    Cette solution innovante est dotée d'une bride encastrée pour une finition pratiquement invisible, idéale pour les murs et les plafonds. La charnière piano continue et le mécanisme de fermeture et de verrouillage automatiques garantissent un accès aisé des deux côtés. Conçu pour durer, le BA-RAD-DF est doté d'un cadre robuste en acier laminé à froid de calibre 16 et d'une porte en acier galvanisé de calibre 20.

    Les entrepreneurs adorent la finition en poudre blanche de haute qualité de DuPont, prête à être peinte après l'installation, permettant une personnalisation complète de la conception.

    Pourquoi choisir le BA-RAD-DF :

    • Design discret : Le BA-RAD-DF se fond dans le mur ou le plafond pour une finition quasiment invisible grâce à sa bride d'encastrement. Idéal pour les bâtiments qui privilégient une esthétique épurée et souhaitent dissimuler les points d'accès pour un rendu homogène.
    • Accès facile : le mécanisme de fermeture et de verrouillage automatique du BA-RAD-DF avec une charnière piano continue permet une ouverture sans effort de chaque côté, garantissant un accès rapide et pratique en cas de besoin.
    • Construction durable : Le cadre en acier laminé à froid de calibre 16 et la porte en acier galvanisé de calibre 20 garantissent une performance durable. Le BA-RAD-DF est donc un choix fiable pour les zones nécessitant un accès fréquent ou sujettes à l'usure.
    • Finition personnalisable : La finition thermolaquée blanche de haute qualité de DuPont offre une base propre et est prête à être peinte après l'installation. Elle offre une flexibilité de conception totale pour s'adapter à toutes les palettes de couleurs existantes.
    • Préféré par les entrepreneurs : La combinaison de fonctionnalités, d'esthétique épurée et de personnalisation facile fait du RAD-DF un choix populaire parmi les entrepreneurs pour divers


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-RAD-DF Product Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Hinge: Continuous piano hinge. Hinges must be located on the second dimension (height).
      • Locking Mechanism: Allen hex head cam latch. Requires a standard Allen key to open the access door
      • Flange: 22-gauge galvanized steel, 1" drywall bead flange
      • Frame: 1 5/8 " in depth, made of cold rolled steel
      • Rough Opening: Door sizes + ¼ " or + 6mm
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.recessed-access-door-with-mud-in-flange-drywall
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsRecessed Access Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors