Publier vos produits
Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)

    Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)

    Traduit par Google,

    Panneau d'accès encastré BA-RAD

    Assurez-vous un travail dont vous serez fier grâce à l'intégration du panneau d'accès encastré BA-RAD sur vos cloisons sèches et maçonneries non classées ! Nous savons que le temps est un facteur essentiel sur un chantier, et que le savoir-faire est intransigeant. La conception sans bride du BA-RAD, optimisée par Best Access Doors, facilite le montage et l'installation, vous permettant ainsi de gagner du temps et de l'argent.

    Ce panneau d'accès est disponible en différentes profondeurs d'encastrement, idéal pour la dissimulation, l'isolation acoustique et l'esthétique. Le BA-RAD convient à de multiples applications, des bâtiments commerciaux et industriels aux immeubles d'habitation !

    Pourquoi BA-RAD est idéal pour votre prochain projet

    • Design élégant sans rebord : BA-RAD s'intègre parfaitement à la surface, créant une apparence épurée et discrète. Il s'intègre parfaitement à l'architecture environnante, ce qui en fait un excellent choix pour les espaces où l'esthétique est essentielle.
    • Ultra-durable : la construction en acier de calibre 16 de BA-RAD offre l'équilibre idéal entre résistance et poids, avec une résistance aux contraintes exceptionnelle et une construction robuste.
    • Anticorrosion : BA-RAD offre plus de kilométrage avec une finition laminée à froid, offrant une résistance exceptionnelle à la rouille avec une longévité accrue.
    • Convient à la maçonnerie et aux cloisons sèches : BAC-RAD offre une gamme étendue d'applications, adaptées aux structures de maçonnerie et de cloisons sèches en plâtre non classées.

    BA-RAD offre un accès sans tracas avec un loquet à came à tête hexagonale Allen ; cependant, Best Access Doors propose une alternative de loquet à came à clé.

    Le BA-RAD est livré prêt à l'emploi et recouvert d'un apprêt en poudre blanc non toxique de haute qualité. Que vous souhaitiez l'intégrer à votre décoration intérieure, à vos bureaux, à vos espaces commerciaux ou autres, le BA-RAD rehaussera votre style !


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-RAD Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Flange: No flange
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Frame: 1-5/8 in depth, made of cold rolled steel
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: 1 per box, individually packaged
    Spécifications techniques
    • Réference unique.recessed-access-door-without-flange-drywall
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsRecessed Access Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors