Publier vos produits
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Ceramic Tile Floor Door (BA-RRFD-T1)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Ceramic Tile Floor Door (BA-RRFD-T1)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Ceramic Tile Floor Door (BA-RRFD-T1)

    Removable Floor Access Hatch – Recessed for Ceramic Tile Floor Door (BA-RRFD-T1)

    Traduit par Google,

    BA-RRFD-T1 Trappe de sol amovible encastrée de 1" pour carrelage en céramique

    La découpe de points d'accès dans un revêtement de sol existant peut entraîner des fissures ou des écaillages. Une solution bien conçue minimise les risques d'endommagement du revêtement de sol environnant, garantissant ainsi la longévité d'un revêtement de sol de haute qualité. La trappe de sol amovible encastrée BA-RRFD-T1 de 2,5 cm pour carrelage en céramique est une solution d'accès fiable, résistante aux environnements très fréquentés, garantissant une fonctionnalité durable et évitant les remplacements et réparations fréquents.

    Le BA-RRFD-T1 est un panneau d'accès encastré conçu pour une intégration parfaite dans les bâtiments commerciaux. Conçu pour les sols carrelés ou en béton, il minimise les nuisances visuelles. Fabriqué en aluminium et en acier inoxydable, il offre une performance durable et une finition usinée.

    Les vis du panneau sont positionnées à l'intérieur du cadre pour une installation facile. Adapté aux applications intérieures et extérieures, il est doté d'une porte en aluminium renforcée et d'une capacité de charge utile de 150 livres par pied carré.

    Pourquoi devriez-vous utiliser le BA-RRFD-T1 ?

    • Intégration harmonieuse : Sa conception encastrée permet une intégration parfaite avec le carrelage ou le béton. Cela se traduit par un point d'accès dissimulé qui ne perturbe pas la fluidité visuelle de votre espace commercial, préservant ainsi son esthétique soignée.
    • Protège votre investissement : Grâce au positionnement stratégique des vis de fixation dans le cadre, le BA-RRFD-T1 minimise les risques d'endommagement de votre revêtement de sol de haute qualité existant lors de la pose. Cela vous évite d'éventuels frais de réparation et garantit la longévité de votre revêtement.
    • Conçu pour un trafic intense : le BA-RRFD-T1 associe une construction robuste en aluminium à une charnière en acier inoxydable. Cela garantit une durabilité à long terme et une résistance à l'usure dans les zones à fort trafic des bâtiments commerciaux.
    • Accès facile pour l'entretien : Le BA-RRFD-T1 offre une solution pratique pour accéder aux installations techniques sous le plancher ou aux services du bâtiment en cas de besoin. Cela simplifie l'entretien, le dépannage et les modifications futures sans compromettre l'esthétique de votre revêtement de sol.
    • Convient à diverses applications : Conçu pour une utilisation intérieure et extérieure, le BA-RRFD-T1 offre une solution polyvalente pour divers besoins d'accès dans votre projet de bâtiment commercial.

    Ne laissez pas les exigences pratiques perturber votre vision du design. La trappe de sol encastrée BA-RRFD-T1 allie harmonieusement fonctionnalité et esthétique. Préservez un sol impeccable dans votre espace commercial grâce à cette solution d'accès discrète. La BA-RRFD-T1 offre une durabilité inégalée et une installation facile, garantissant un accès facile aux installations sous le plancher sans compromettre la beauté de votre revêtement de sol de haute qualité.


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-RRFD-T1 Product Specifications:

      • Door: 1/4" smooth aluminum plate reinforced for 150 lbs/sq.ft. live loads.
      • Frame: 1-1/2" x 1-1/4" aluminum angle with mounting holes
      • Hinge: Stainless steel
      • Design: Recessed one inch for ceramic tile or concrete flooring.
      • Standard Latch: Door panel secured to frame with 1/4" x 1" flat head screws (screws positioned in the frame to prevent floor damage during installation).
      • Finish: Mill finish
      • Applications: Interior and exterior applications require an access point that blends with surrounding floor material.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.removable-floor-hatch-recessed-for-ceramic-tile-access-door
    • Famille de produitsFloor Hatch
    • Groupe de produitsRemovable Floor Hatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors