Publier vos produits
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Concrete Floor Door (BA-RRFD-C1)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Concrete Floor Door (BA-RRFD-C1)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Concrete Floor Door (BA-RRFD-C1)

    Removable Floor Access Hatch – Recessed for Concrete Floor Door (BA-RRFD-C1)

    Traduit par Google,

    BA-RRFD-C1 Trappe de sol amovible encastrée de 1 po pour béton

    La trappe de sol amovible encastrée de 2,5 cm (1 po) BA-RRFD-C1 pour béton est une solution d'accès robuste et polyvalente, conçue pour répondre aux exigences des professionnels de la construction commerciale. Ce modèle est spécialement conçu pour les applications en béton, garantissant durabilité, accès facile et intégration parfaite à votre système de revêtement de sol. Idéale pour les environnements nécessitant un accès fréquent aux installations techniques sous le plancher, la BA-RRFD-C1 répond aux principaux problèmes grâce à des fonctionnalités innovantes et une qualité de fabrication exceptionnelle.

    Raisons de choisir RRFD-C1 :

    • Construction robuste : Les trappes de sol traditionnelles cèdent souvent sous de lourdes charges, ce qui entraîne des problèmes de sécurité et des remplacements fréquents. Fabriquée avec des matériaux haute résistance, la BA-RRFD-C1 peut supporter des charges importantes, garantissant ainsi des performances et une sécurité durables.
    • Trappe amovible : Les trappes fixes peuvent être encombrantes et limiter l'accès aux équipements ou espaces plus grands. La conception de la trappe amovible du BA-RRFD-C1 permet un accès complet à la zone sous le plancher, facilitant ainsi l'entretien et l'installation des équipements volumineux.
    • Conception encastrée de 1 po : Les trappes de sol saillantes peuvent présenter un risque de trébuchement et perturber l'aspect uniforme du revêtement de sol. La conception encastrée de 1 po permet à la trappe de s'intégrer harmonieusement au béton environnant, préservant ainsi une surface de sol lisse et sécuritaire.
    • Mécanisme de verrouillage sécurisé : Des trappes déverrouillées peuvent entraîner des accès non autorisés et des altérations potentielles. Doté d'un mécanisme de verrouillage robuste, le BA-RRFD-C1 assure une fermeture sécurisée, protégeant ainsi le contenu sous la trappe.
    • Finition anticorrosion : L'exposition à des conditions difficiles peut entraîner la corrosion et compromettre l'intégrité de la trappe. La finition anticorrosion du BA-RRFD-C1 garantit sa longévité et sa fiabilité dans divers environnements, y compris en cas d'humidité élevée.
    • Facilité d'installation : Des processus d'installation complexes peuvent augmenter les coûts de main-d'œuvre et les retards de projet. Conçu pour une installation simple, le BA-RRFD-C1 minimise les temps d'arrêt et les coûts de main-d'œuvre, ce qui en fait une solution économique pour tout projet.


    La trappe de sol amovible encastrée de 2,5 cm (1 po) BA-RRFD-C1 pour béton est la solution idéale pour les projets de construction commerciale nécessitant un accès durable, sécurisé et fluide aux installations souterraines. Ses caractéristiques innovantes répondent aux problématiques courantes, alliant fonctionnalité, sécurité et intégration esthétique, la distinguant ainsi des trappes de sol classiques.


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-RRFD-C1 Specifications

      • Material: Heavy-duty steel
      • Finish: Corrosion-resistant coating
      • Recessed Depth: 1 inch
      • Load Capacity: Designed to handle heavy loads
      • Hatch Type: Removable
      • Locking Mechanism: Secure, tamper-resistant lock
      • Installation: Suitable for concrete flooring applications
    Spécifications techniques
    • Réference unique.removable-floor-hatch-recessed-for-concrete-access-door
    • Famille de produitsFloor Hatch
    • Groupe de produitsRemovable Floor Hatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors