Publier vos produits
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)

    Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)

    Traduit par Google,

    BA-RRFD-18 Porte de sol amovible encastrée de 1/8 po en vinyle/moquette

    Investissez dans la trappe de sol amovible BA-RRFD-18, encastrée en vinyle/moquette de 1/8 po, d'Access Doors Canada pour un accès discret, parfaitement intégré et sécurisé. Idéale pour les environnements tels que les hôtels, les centres de congrès, les immeubles de bureaux, les espaces commerciaux et autres lieux où l'esthétique est primordiale, la BA-RRFD-18 est le choix idéal.

    La porte BA-RRFD-18 s'intègre harmonieusement à votre moquette ou à vos carreaux de vinyle, grâce à son cache encastré de 3 mm (1/8 po) pour un rendu final esthétique. Cette porte de sol s'harmonise parfaitement avec votre style architectural.

    De plus, le BA-RRFD-18 offre l'avantage supplémentaire d'un couvercle amovible, facilitant les inspections approfondies des réseaux souterrains. Son cadre incliné améliore la capacité portante, facilitant ainsi l'installation pour un confort optimal.

    Pourquoi choisir le BA-RRFD-18 :

    • Conception porteuse renforcée : le BA-RRFD-18 est doté d'un cadre incliné qui améliore son intégrité structurelle et sa résistance aux contraintes, supportant une couverture capable de supporter des charges allant jusqu'à 150 livres par pied carré.
    • Conception encastrée affleurante : avec une profondeur encastrée de 1/8", le BA-RRFD-18 s'adapte parfaitement aux inserts de moquette ou de carreaux de vinyle, garantissant une finition impeccable et indiscernable.
    • Couvercle amovible et peu encombrant : le panneau sans charnière du BA-RRFD-18 est une solution idéale pour les espaces où une alternative à charnière avec une porte extensible n'est pas pratique.
    • Champ de vision élargi : le couvercle entièrement amovible du BA-RRFD-18 permet des inspections plus complètes, offrant suffisamment d'espace pour transporter des outils et des matériaux sans l'entrave d'une porte à charnière.
    • Durabilité exceptionnelle : Le BA-RRFD-18 bénéficie d'une durabilité exceptionnelle grâce à sa composition en aluminium anticorrosion, renforcée par Acudor, et un cadre incliné conçu pour résister aux impacts et aux contraintes de l'installation.
    • Construction résistante à la corrosion : le BA-RRFD-18 est construit avec un cadre et un couvercle en aluminium, garantissant une durabilité exceptionnelle contre l'usure ainsi que la corrosion.

    Améliorez à la fois l'esthétique et l'accessibilité en incorporant la porte de sol amovible BA-RRFD-18 en vinyle/tapis encastré de 1/8" d'Access Doors Canada, assurant un mélange harmonieux avec les matériaux de revêtement de sol que vous avez choisis.

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-RRFD-18 Specifications:

      • Material: The door and frame are constructed from aluminum.
      • Door: Recessed to a depth of 1/8" to accommodate carpeting or vinyl tile inserts, the door is reinforced to support a live load of up to 150 pounds per square foot.
      • Frame: The frame features a 1-½" x 1-¼" aluminum angled design with mounting holes in the top flange.
      • Standard Latch: The door panel is securely fastened to the frame using 1.4" x 1" flat head screws.
      • Opening: The door panel can be easily removed by unscrewing it.
      • Finish: The aluminum components have a mill-finished surface.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.removable-floor-hatch-recessed-for-vinyl-tile-carpet-access-door
    • Famille de produitsFloor Hatch
    • Groupe de produitsRecessed Floor Hatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors