Publier vos produits
Security Roof Hatch (BA-SRH)
Security Roof Hatch (BA-SRH)
Security Roof Hatch (BA-SRH)

    Security Roof Hatch (BA-SRH)

    Traduit par Google,

    Trappe de toit BA-SRH pour la sécurité

    Renforcez la sécurité de vos bâtiments grâce à la trappe de toit BA-SRH de Best Access Doors. La trappe SRH offre une solution économique et hautement sécurisée pour un accès sûr au toit. Fabriquée en acier galvanisé épais de calibre 10, elle est dotée d'un rebord de 30 cm de haut pour une résistance accrue aux intrusions.

    La poignée extérieure en T à verrouillage automatique du modèle BA-SRH est renforcée par une serrure intérieure en acier inoxydable et un levier, ainsi que par un verrou de sécurité renforcé. Ce modèle bénéficie également d'une isolation en PIR de 2,5 cm (1 po), améliorant ainsi l'efficacité énergétique de vos bâtiments. Best Access Doors a par ailleurs conçu cette porte pour une étanchéité parfaite grâce à un joint d'étanchéité EPDM intégré à son couvercle.

    BA-SRH est parfaitement adapté aux institutions sécurisées telles que les usines pharmaceutiques, les établissements correctionnels, les usines de transformation alimentaire et les lieux similaires.

    Pourquoi choisir BA-SRH ?

    • Composition robuste : Le SRH comprend un cadre en acier galvanisé robuste de calibre 10 et de 12 pouces de haut, avec une conception à double paroi de type « boîte » pour une résistance et une durabilité accrues.
    • Construction résistante aux intempéries : le SRH est doté de joints en mousse EPDM collés à sa couverture intérieure pour une étanchéité exceptionnelle aux courants d’air et aux intempéries, afin de garantir que les éléments restent à l’extérieur de vos espaces.
    • Bien isolé : La construction résistante aux intempéries de ce modèle est complétée par une isolation PIR de 1 pouce d'épaisseur, offrant une valeur R exceptionnelle de 6.
    • Assistance au levage hydraulique : Les vérins à gaz facilitent des ouvertures faciles et contrôlées pour une procédure sans tracas et une utilisation à une main.
    • Modèle à verrouillage automatique : Les opérateurs bénéficieront d’une tranquillité d’esprit totale grâce à la poignée en T à verrouillage automatique de SRH, dotée d’un verrou intérieur et d’un levier en acier inoxydable.
    • Couverture porteuse : SRH améliore vos toitures grâce à une capacité de charge allant jusqu'à 40 livres par pied carré.

    Portes d'accès optimales
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous avons hâte de contribuer à votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram et Twitter : @BestAccessDoors

    Spécification
    • BA-SRH Specifications:

      • Cover: Double-skin construction "In-box-type design" with 1" PIR insulation (R-value of 6), 10-gauge galvanized steel with 18-gauge liner
      • Insulation: 1" PIR (R-6) Insulation
      • Gaskets: EPDM foam gaskets attached to the inside cover
      • Opening: Gas spring operators for up to 78-degree opening radius
      • Curb: 12" inch high 11-gauge aluminum with 1" PIR (R-6) insulation
      • Flange: 3.375" wide bottom flange with pre-drilled mounting holes
      • Door Latch: Self-latching, stainless steel outside T handle, with inside lock
      • Note: An outside padlock provision is also included
      • Hinge: Heavy-duty aluminum pintle hinges with 3/8" SS pin
      • Material: Stainless steel with iron phosphate wash and rust-inhibiting primer, with baked-on polyester enamel paint
    Spécifications techniques
    • Réference unique.roof-hatch-for-security
    • Famille de produitsRoof Hatch
    • Groupe de produitsSecurity Roof Hatch
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2026-01-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès