Publier vos produits
Roof Hatch –  Galvanized Steel (BA-GRH)
Roof Hatch –  Galvanized Steel (BA-GRH)
Roof Hatch –  Galvanized Steel (BA-GRH)
Roof Hatch –  Galvanized Steel (BA-GRH)
Roof Hatch –  Galvanized Steel (BA-GRH)
Roof Hatch –  Galvanized Steel (BA-GRH)
Roof Hatch –  Galvanized Steel (BA-GRH)
Roof Hatch –  Galvanized Steel (BA-GRH)
Roof Hatch –  Galvanized Steel (BA-GRH)
Roof Hatch –  Galvanized Steel (BA-GRH)

    Roof Hatch – Galvanized Steel (BA-GRH)

    Traduit par Google,

    Meilleures portes d'accès
    1-800-483-0823
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Meilleures portes d'accès trappe de toit galvanisée BA-GRH

    Best Access Doors présente fièrement notre favori de l'industrie, la trappe de toit galvanisée, modèle BA-GRH, offrant une solution rapide et facile pour vos besoins d'accès !

    Cette trappe de toit galvanisée BA-GRH est devenue l'une des plus populaires auprès des professionnels de la construction grâce à sa fabrication en acier laminé à froid de calibre 16 et à sa charnière à axe dissimulé. Un système de charnière à piano continu est prévu pour les portes de plus de 61 cm de hauteur ou de largeur afin d'éviter l'affaissement et le gauchissement du panneau.

    Pourquoi choisir le BA-GRH ?

    • Installation : Le BA-GRH est l'un des panneaux d'accès préférés de la plupart des entrepreneurs en bâtiment. Il s'installe rapidement et facilement sur n'importe quelle surface, permettant ainsi au personnel de maintenance de réaliser des travaux d'entretien et de réparation sans tracas.
    • Accessibilité : La trappe de toit BA-GRH offre un accès rapide pour un entretien et des réparations simplifiés. Les portes Best Access sont également équipées de loquets à clé et de loquets coulissants pour un accès facilité.
    • Durabilité : L'acier galvanisé de calibre 14 de la trappe de toit, la doublure en fibre de verre à l'extérieur du trottoir, les charnières à goupille en acier galvanisé robustes avec goupille SS de 3/8" et le verrou de retenue robuste avec clé paracentrique constituent la durabilité du BA-GRH, garantissant qu'il peut résister à des conditions météorologiques extrêmes et suffisamment solide pour que les intrus puissent entrer par effraction.

    La trappe de toit galvanisée BA-GRH est composée d'une porte et d'un cadre en aluminium, ainsi que de charnières et de quincaillerie en acier inoxydable. La porte est constituée d'une plaque d'aluminium renforcée de 6,35 mm (1/4 po) et peut supporter jusqu'à 136 kg (300 lb/pi²). Elle est dotée d'un cadre d'angle avec bride d'ancrage intégrée de 2,54 cm (1 po). La BA-GRH est équipée de boulons et d'écrous inviolables en acier inoxydable. Un revêtement bitumineux peut être appliqué sur le cadre extérieur en option.


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-GRH Specifications: 

      Cover: 

      • Double-skin construction (“in box type design”) with 1" Polyiso (R-6) insulation and a 
      • Continuous EPDM foam weather/draft seal gasket that is attached to the inside of cover to provide a flush, tight fit. 
      • Designed to support a live load of 40lbs./sq. ft., the cover is 14 gauge galvanized steel with a 22 gauge galvanized steel inside liner.

      Curb: 

      • 14 gauge galvanized steel 
      • 1" thick Polyiso (R-6) insulation with Fiberglass liner at curb exterior. 
      • Curb is 12" high, with 3.375" wide bottom flange and pre-drilled mounting holes. 

      Hinge: 

      • Heavy duty galvanized steel pintle hinges with 3/8" SS pin 

      Opening: 

      • Gas spring operators allow cover to open and close with ease. Stainless Steel inside pull handle allows for easy control when closing cover.

      Door Latch: 

      • Self latching, Stainless Steel outside T handle
      • stainless steel inside lock and lever
      • Unit also has inside and outside padlock provisions.

      Finish: 

      • Material is prepared with an iron phosphate wash, followed by a rust inhibiting primer, and then a baked on polyester enamel grey paint.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.roof-hatch-galvanized
    • Famille de produitsRoof Hatch
    • Groupe de produitsStandard Roof Hatch
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors