Publier vos produits
Safety Ladder Extension (BA-LERH)
Safety Ladder Extension (BA-LERH)
Safety Ladder Extension (BA-LERH)

    Safety Ladder Extension (BA-LERH)

    Traduit par Google,

    BA-LERH Rallonge d'échelle de sécurité LERH

    Améliorez votre sécurité au travail et votre tranquillité d'esprit grâce à la rallonge d'échelle de sécurité LERH. Cette rallonge minimise les incidents sur le lieu de travail et garantit un accès sécurisé et pratique aux chantiers sur les toits. Elle se fixe facilement aux trappes de toit Best Access Door et se verrouille sur le solin de finition pour une installation fiable en quelques minutes.

    Le revêtement poudré jaune du BA-LERH assure une visibilité optimale même par faible luminosité et par mauvais temps, tandis que sa construction en alliage robuste résiste à la corrosion due aux intempéries. L'installation du LERH est un jeu d'enfant avec des outils de base, et sa conception ergonomique offre une prise stable et sûre au personnel. C'est la solution idéale pour une utilisation en extérieur, alliant sécurité et durabilité sans nécessiter d'entretien excessif.

    Pourquoi choisir BA-LERH :

    • Installations faciles et sécurisées : BA-LERH s'installe facilement avec un minimum d'outils et en quelques minutes avec quatre boulons à tête hexagonale.
    • Construction anticorrosion : la construction en alliage métallique hautement durable du BA-LERH le rend exceptionnellement résistant à la corrosion due à l'exposition aux éléments.
    • Prise en main sécurisée : BA-LERH est optimisé pour une conception hautement ergonomique et conviviale, ce qui permet au personnel de maintenir facilement une prise en main sûre, stable et sécurisée.
    • Haute visibilité : le jaune de sécurité frappant du BA-LERH est facilement perceptible et se démarquera pour une identification rapide dans des conditions de faible éclairage et de mauvaises conditions météorologiques.


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-LERH Specifications:

      • Dimensions: 24" high
      • Hardware: 4 hex head bolts with 4 washers
      • Material: Welded metal alloy with high visibility safety yellow powder coat
    Spécifications techniques
    • Réference unique.safety-ladder-extension
    • Famille de produitsRoof Hatch
    • Groupe de produitsRoof Hatch Accessory
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors