Publier vos produits
Safety Telescopic Post (BA-TPRH)
Safety Telescopic Post (BA-TPRH)

    Safety Telescopic Post (BA-TPRH)

    Traduit par Google,

    Poteau télescopique de sécurité BA- TRPH

    Best Access Doors est fier de présenter son modèle phare, le poteau télescopique BA-TPRH, offrant une solution simple et rapide à vos besoins d'accès ! Le poteau télescopique BA-TPRH est une échelle murale en aluminium, idéale pour une utilisation avec une trappe de toit. Le système de rail et de portillon est conforme à la norme OSHA 29CFR. Pour un meilleur maintien, il peut être fixé au sol.

    Nos échelles murales sont sûres et structurellement solides. Elles permettent un accès sécurisé aux toits et répondent aux normes de l'industrie. Le poteau télescopique se verrouille en position verticale et, grâce à son matériau, il ne rouille pas.

    Extensible et sécurisé, le BA-TPRH est idéal pour les zones difficiles d'accès. Son système de verrouillage étendu permet également une sortie et une entrée sur le toit, pour une sécurité accrue.

    Pourquoi choisir le TRPH :

    • Construction résistante à la corrosion : la construction robuste en alliage métallique du TRPH assure une résistance exceptionnelle à la corrosion causée par l'exposition aux éléments.
    • Prise ferme : Amélioré par Acudor pour une ergonomie optimale, TRPH présente une conception conviviale qui facilite le maintien d'une prise sûre et stable pour une sécurité accrue du personnel.
    • La précision à son meilleur : grâce à sa conception réglable et télescopique, TRPH offre aux opérateurs la flexibilité nécessaire pour atteindre une précision pure, leur permettant de déterminer la hauteur la plus adaptée à la tâche à accomplir.


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-TRPH Specifications:

      • Material: Metal alloy
      • Adjustable hardware, installs on any fixed wall ladder
      • Locks in the upright position and provides the user with a firm grip
      • Fabricated from aluminum, will not corrode
      • Install on a fixed wall ladder as required
      • Made of aluminum tubing and offers a telescoping section fixed to the ladder
      • The extended section locks into position allowing for safe egress and ingress off and on a roof

       

    Spécifications techniques
    • Réference unique.safety-telescopic-post
    • Famille de produitsRoof Hatch
    • Groupe de produitsRoof Hatch Accessory
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors