Publier vos produits
Aluminum Smoke Vent - Single Leaf (BA-ASV)
Aluminum Smoke Vent - Single Leaf (BA-ASV)
Aluminum Smoke Vent - Single Leaf (BA-ASV)

    Aluminum Smoke Vent - Single Leaf (BA-ASV)

    Traduit par Google,

    BA-ASV Exutoire de fumée en aluminium

    Les exutoires de fumée, tels que le BA-ASV en aluminium de Best Access Doors, offrent une protection incendie de très haut niveau, avec une ventilation et une extinction essentielles en cas d'incendie. Le BA-ASV est doté d'une liaison McCabe réarmable pour une activation immédiate et une ventilation automatique en cas d'incendie, idéal pour une utilisation au-dessus des cages d'ascenseur et des escaliers.

    Faites confiance à la construction robuste et durable en aluminium du BA-ASV, parfaitement adaptée à toutes les conditions météorologiques grâce à son joint EPDM et à sa bordure affleurante. Ce modèle renforce vos structures grâce à un capot porteur conçu par Best Access Doors pour supporter une charge utile allant jusqu'à 18 kg par pied carré.

    Regardez de plus près BAC-ASV :

    • Ventilation automatique à un seul vantail : le BA-ASV est doté d'un loquet de déverrouillage positif, activé par un lien réinitialisable McCabe pour disperser automatiquement les flammes, les fumées et les gaz toxiques en cas d'urgence.
    • Construction résistante aux intempéries : BA-ASV est doté de joints en caoutchouc EPDM collés en permanence à son couvercle, assurant une étanchéité parfaite tout en laissant les éléments hors de vos espaces.
    • Renforcement structurel : BA-ASV fournit un support de charge vive allant jusqu'à 40 livres par pied carré de support porteur à vos toits.
    • Efficacité énergétique optimisée : Le BA-ASV est doté d'une isolation en panneaux de fibres de 1" d'épaisseur à l'intérieur de son cadre, renforcée par de la fibre de verre de 1" d'épaisseur à l'intérieur de sa couverture pour une résistance thermique améliorée et une consommation d'énergie réduite.
    • Installations plus faciles : avec une bride de montage de 3-½", une conception de couvercle qui se chevauche et des trous pré-percés de 7/8", BA-ASV se fixe facilement et en toute sécurité aux toits-terrasses avec un processus simple et rationalisé.

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-ASV Specifications:

      • Cover: Double-skin construction ("in-box type design") reinforced to support a live load of 40 psf
      • Insulation: 1" PIR (R-6) Insulation
      • Gaskets: EPDM foam gaskets attached to the inside cover
      • Opening: Gas spring operators for up to 78-degree opening radius
      • Interior and exterior release for manual operation
      • Curb: 12" inch high 11-gauge aluminum with 1" PIR (R-6) insulation
      • Flange: 3.375" wide bottom flange with predrilled mounting holes
      • Door Latch: Self-latching slam latch, stainless steel outside T handle, with inside lock
      • Hinge: Heavy-duty aluminum pintle hinges with 3/8" pin
      • Material: Mill finish with all stainless-steel hardware
    Spécifications techniques
    • Réference unique.smoke-vent-aluminum
    • Famille de produitsRoof Hatch
    • Groupe de produitsSmoke Vent
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors