Publier vos produits
Combination Fire and Smoke Damper FSD60 - Class I Airfoil Blade
Ruskin

Combination Fire and Smoke Damper FSD60 - Class I Airfoil Blade

Traduit par Google,
L'amortisseur combiné coupe-feu/fumée FSD60 est classé UL555 et UL555S. Il est classé comme un clapet coupe-feu 1-1/2 heure et un clapet anti-fumée de classe I. Il comporte:
  • Évalué à 3 000 fpm et 4" wg
  • Homologation UL pour le flux d'air bidirectionnel.
  • Les pales à profil aérodynamique, qui ont une plus grande résistance, moins de chute de pression statique, une capacité d'étanchéité supérieure, une capacité de protection contre les incendies supérieure et produisent moins de bruit.
  • Conception à sécurité intégrée, qui permet au registre de prendre automatiquement la position souhaitée lorsqu'un incendie ou de la fumée (si un détecteur de fumée est présent) interrompt l'alimentation opérationnelle.
  • Les dispositifs de déclenchement à commande thermique EFL ou PFL permettent une fermeture contrôlée via l'actionneur et sont automatiquement réinitialisables à distance après des conditions de test, de détection de fumée ou de panne de courant.
  • Construction en acier galvanisé
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-001
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage