Publier vos produits
Combination Fire and Smoke Damper FSDR60 - True Round, UL555/555S; 1 ½ hr.; Class I
Ruskin

Combination Fire and Smoke Damper FSDR60 - True Round, UL555/555S; 1 ½ hr.; Class I

Traduit par Google,

Le FSDR60 est un clapet coupe-feu et pare-fumée combiné "véritable rond" de classe 1 conçu pour être utilisé dans des cloisons et des sols en béton résistant au feu et à la fumée en métal, en bois ou en béton. Le FSDR60 est le choix idéal lorsqu'un conduit rond est utilisé sur un projet. Les amortisseurs sont conçus pour une vitesse maximale de 3 000 fpm et une pression statique de 4".

  • Faible chute de pression
  • Débit d'air dans les deux sens
  • Facilité d'installation
  • Construction en acier galvanisé

.

Spécification
  • The FSDR60 is a "true round" Class 1 leakage rated combination fire and smoke damper designed for use in metal, wood or concrete fire and smoke rated partitions and concrete floors. The FSDR60 is the ideal choice when round duct is used on a project. The dampers are rated for maximum velocity of 3,000 fpm and 4" static pressure.

    •  Low Pressure Drop
    •  Air Flow both direction
    • Ease of Installation
    • Galvanized steel construction
Spécifications techniques
  • Réference unique.FSDR60
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage