Publier vos produits
Galvanized Steel Smoke Vent - Double Leaf  (BA-GSV-DL)
Galvanized Steel Smoke Vent - Double Leaf  (BA-GSV-DL)
Galvanized Steel Smoke Vent - Double Leaf  (BA-GSV-DL)

    Galvanized Steel Smoke Vent - Double Leaf (BA-GSV-DL)

    Traduit par Google,

    BA-GSV-DL Exutoire de fumée galvanisé à deux battants

    Les exutoires de fumée tels que l'exutoire de fumée galvanisé à deux vantaux BA-GSV-DL de Best Access Doors offrent une protection incendie de très haut niveau, avec une ventilation et une extinction essentielles en cas d'incendie . Le BA-GSV-DL est équipé d'un fusible homologué UL pour une activation immédiate et une ventilation automatique en cas d'incendie, idéal pour les bureaux, les commerces et autres lieux similaires.

    Faites confiance à la construction robuste et durable en aluminium du BA-GSV-DL, parfaitement adaptée à toutes les conditions météorologiques grâce à son joint EPDM et à sa bordure affleurante. Ce modèle renforce vos structures grâce à un capot porteur conçu par Best Access Doors pour supporter une charge utile allant jusqu'à 18 kg par pied carré.

    Regardez de plus près BA-GSV-DL :

    • Ventilation automatique à double battant : le BA-GSV-DL est doté d'un loquet de déverrouillage positif, activé par un fusible homologué UL rigoureusement testé, qui fond à des températures supérieures à 74 °C. Une fois le fusible fondu, les couvercles du BA-GSV-DL se déverrouillent, évacuant ainsi les flammes, les fumées et les gaz toxiques.
    • Construction résistante aux intempéries : le BA-GSV-DL est doté de joints en caoutchouc EPDM collés en permanence à son couvercle, offrant une étanchéité parfaite tout en laissant les éléments hors de vos espaces.
    • Renforcement structurel : BA-GSV-DL fournit un support de charge vive allant jusqu'à 40 livres par pied carré de support porteur à vos toits.
    • Efficacité énergétique optimisée : Le BA-GSV-DL est doté d'une isolation en panneaux de fibres de 1" d'épaisseur à l'intérieur de son cadre, renforcée par de la fibre de verre de 1" d'épaisseur à l'intérieur de sa couverture pour une résistance thermique améliorée et une consommation d'énergie réduite.
    • Installations plus faciles : avec une bride de montage de 3-½", une conception de couvercle qui se chevauche et des trous pré-percés de 7/8", le BA-GSV-DL se fixe facilement et en toute sécurité aux toits-terrasses avec un processus simple et rationalisé.

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-GSV-DL Specifications:

      • Cover: Double-skin construction ("in-box type design") reinforced to support a live load of 40 psf
      • Insulation: 1" PIR (R-6) Insulation
      • Gaskets: EPDM foam gaskets attached to the inside cover
      • Opening: Gas spring operators for up to 78-degree opening radius
      • Interior and exterior release for manual operation
      • Curb: 12" inch high 14-gauge aluminum with 1" PIR (R-6) insulation
      • Flange: 3.375" wide bottom flange with predrilled mounting holes
      • Door Latch: Self-latching slam latch, stainless steel outside T handle, with inside lock with 165° UL Listed Fusible Link
      • Hinge: Heavy-duty aluminum pintle hinges with 3/8" pin
      • Material: Iron phosphate wash with rust-inhibitive primer, and baked enamel grey paint
    Spécifications techniques
    • Réference unique.smoke-vent-double-leaf-galvanized
    • Famille de produitsRoof Hatch
    • Groupe de produitsSmoke Vent Double Leaf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors