Publier vos produits
Surface Mounted Access Door for Walls and Ceilings (BA-SMD)
Surface Mounted Access Door for Walls and Ceilings (BA-SMD)
Surface Mounted Access Door for Walls and Ceilings (BA-SMD)
Surface Mounted Access Door for Walls and Ceilings (BA-SMD)

    Surface Mounted Access Door for Walls and Ceilings (BA-SMD)

    Traduit par Google,

    Panneau de cloison sèche monté en surface BA-SMD

    Le panneau d'accès en saillie est essentiel pour les professionnels qui souhaitent maintenir un chantier discret et soigné tout en respectant des délais serrés. Il permet de transformer des structures de maçonnerie ou de cloisons sèches chaotiques et exposées en un environnement soigné, propre et professionnel en quelques minutes.

    Les panneaux d'accès montés en surface tels que le panneau de cloison sèche monté en surface BA-SMD sont une excellente option pour la rénovation et les structures de cloisons sèches et de maçonnerie nouvellement construites pour une installation discrète et transparente.

    Sa construction supérieure en tant que porte d'accès universelle la rend idéale pour toute la gamme d'applications non classées !

    Découvrez BAC-SMD :

    • Très durable et pratique : le BA-SMD est fabriqué en acier laminé à froid de calibre 16 pour une unité robuste et solide. Grâce à sa charnière piano dissimulée, vous bénéficierez d'ouvertures fréquentes avec un rayon d'ouverture plus large.
    • Facile à manipuler et à installer : la bride exposée de 1" du BA-SMD permet un montage et un placement faciles dans sa structure préparée, ce qui la rend économique, rapide et économique.
    • Montage en surface : L'installation est simple et rapide grâce à la bride apparente du BA-SMD, dont la taille varie selon vos préférences. Une fois installé, le BA-SMD repose en surface pour une finition lisse et discrète !
    • Polyvalence incroyable : BA-SMD est un panneau d'accès polyvalent qui offre une excellente gamme d'applications pour les raccords sur des surfaces non classées.
    • Accès sans tracas : BA-SMD utilise une came et un loquet actionnés par tournevis pour une entrée simplifiée et un accès pratique.

    La construction en acier laminé à froid de calibre 16 de l'unité est parfaitement adaptée aux environnements humides ou secs, avec une durabilité exceptionnelle. Le BAC-SMD est livré avec un apprêt en poudre blanc de haute qualité, facile à peindre pour une intégration harmonieuse au décor de votre projet !

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-SMD Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel frame and door
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Locking Mechanism: Screwdriver-operated cam latch
      • Flange: Exposed flange
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.surface-mounted-access-door-access-panel-drywall
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsSurface Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors