Publier vos produits
Valve Box with Window (BA-VBW)
Valve Box with Window (BA-VBW)
Valve Box with Window (BA-VBW)
Valve Box with Window (BA-VBW)
Valve Box with Window (BA-VBW)

    Valve Box with Window (BA-VBW)

    Traduit par Google,

    Boîte à vannes BA-VBW avec fenêtre en plexiglas

    Présentation du boîtier de vanne BA-VBW avec fenêtre en plexiglas – votre solution pratique et esthétique pour la construction commerciale !

    Découvrez le boîtier de vanne BA-VBW avec fenêtre en plexiglas, une solution soigneusement conçue pour les professionnels de la construction exigeant un travail d'excellence. Le VBW répond à tous vos besoins professionnels grâce à sa structure pré-percée rapide et à sa profondeur standard permettant d'accueillir facilement une grande variété de composants.

    Regardez de plus près le boîtier de vanne BA-VBW avec fenêtre en plexiglas

    • Montage encastré : une fois installé, le VBW repose parfaitement sur la surface choisie, offrant une finition propre et professionnelle sans aucune perturbation.
    • Résistant à la corrosion et à l'eau : Fabriqué à partir d'acier laminé à froid de haute qualité, le BA-VBW est très résistant à la rouille et à la corrosion, ce qui en fait un choix idéal pour les applications où la résistance à l'humidité et à l'eau est cruciale.
    • Confort optimal : La charnière à pantographe du BA-VBW garantit une utilisation aisée. La porte reste fixe à l'ouverture, vous permettant de vous concentrer sur votre tâche, tout en offrant des angles réglables pour plus de confort. De plus, le VBW est équipé d'une fenêtre en plexiglas, utilisée pour protéger les robinets, les vannes et les conduites d'eau.
    • Élégant et esthétique : Avec ses bords biseautés élégants et sa bride discrète, le BA-VBW offre une belle finition moderne. Il s'installe facilement, offrant un aspect affleurant et esthétique.
    • Dimensions variées de l'armoire : Le BA-VBW est conçu pour accueillir divers types de vannes, raccords de conduits et installations de plomberie grâce à des trous pré-percés. D'une profondeur standard de 10 cm, il est disponible en plusieurs tailles et peut être étendu à 15 cm sur demande.
    • Charnière pantographe innovante : La charnière pantographe du BA-VBW utilise un mécanisme à double bras, offrant un contrôle d'accès optimal dès l'ouverture. Ce mécanisme robuste est idéal pour une utilisation mains libres lors des inspections et des réparations.
    • Options de verrouillage : Le BA-VBW est équipé d'un loquet à came standard actionné par tournevis, qui peut remplacer une serrure à cylindre et clé ou une serrure à six pans creux. Des options de personnalisation sont disponibles ; contactez notre équipe pour personnaliser votre modèle.
    • Finition architecturale agréable : L'apprêt en poudre blanche de haute qualité assure une intégration parfaite avec toute structure de cloison sèche non classée. Vous pouvez facilement appliquer une texture, une peinture ou du papier peint sur l'unité pour une intégration parfaite avec les cloisons sèches et la maçonnerie peintes.

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-VBW Specifications:

      • Installation: Walls and Ceilings
      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Hinge: Concealed, exclusive pantograph double arm design
      • Locking Mechanism: Screwdriver operated cam latch in cold rolled steel
      • Flange: 7/8" hidden flange
      • Frame: 4" in depth, made of cold rolled steel
      • Finish: High-quality white powder coat primer
    Spécifications techniques
    • Réference unique.valve-box-with-window
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsValve Box
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors