Publier vos produits
Watertight Floor Hatch – Recessed Cast In Place Floor Door 300lb/sq.ft. (BA-WTFD)
Watertight Floor Hatch – Recessed Cast In Place Floor Door 300lb/sq.ft. (BA-WTFD)
Watertight Floor Hatch – Recessed Cast In Place Floor Door 300lb/sq.ft. (BA-WTFD)
Watertight Floor Hatch – Recessed Cast In Place Floor Door 300lb/sq.ft. (BA-WTFD)

    Watertight Floor Hatch – Recessed Cast In Place Floor Door 300lb/sq.ft. (BA-WTFD)

    Traduit par Google,

    Trappe de plancher étanche BA-WTFD coulée en place 300 lb/pi²

    Améliorez les accès utilitaires de votre bâtiment en installant la trappe de sol étanche BA-WTFD, coulée en place, 300 lb/pi², de Best Access Doors ! Cette trappe de sol haut de gamme offre un accès sûr et sécurisé aux équipements mécaniques, aux systèmes électriques, aux vides sanitaires, à la plomberie ou aux composants CVC, et bien plus encore !

    Grâce aux ancrages soudés autour du cadre BA-WTFD, les installations sont simplifiées grâce à la possibilité de le couler dans du béton et d'autres surfaces dans des environnements commerciaux, résidentiels et industriels.

    Best Access Doors a conçu ce panneau de sol en aluminium pour une installation affleurante, afin de maintenir une surface lisse et continue, minimisant ainsi les risques d'accrochage et de chute. Ce panneau de sol étanche est doté d'un canal de drainage de 3,8 cm (1 ½ po) pour évacuer l'excès d'eau et les saletés de vos espaces souterrains.

    Le BA-WTFD utilise un placage diamanté incliné pour une meilleure adhérence, supportant une charge utile allant jusqu'à 300 livres par pied carré et un trafic intense. La poignée en vinyle rouge du BA-WTFD permet une ouverture complète à 90 degrés avec un bras de maintien automatique pour un confort optimal !


    Pourquoi choisir WTFD ? :

    • Système de couplage de drainage : fixé au cadre du BA-WTFD se trouve un système de couplage de drainage de 1-½" pour éliminer l'accumulation d'eau, de saleté et de crasse, faisant de chaque désagrément un non-facteur.
    • Extension à 90 degrés : les charnières en acier de ce modèle permettent une extension à 90 degrés avec un bras de maintien automatique pour verrouiller la porte en place.
    • Meilleure adhérence : avec un placage diamanté incliné le long de sa porte à panneau et une installation affleurante, le BA-WTFD offre des fonctionnalités de sécurité améliorées dans les zones à fort trafic.
    • Anticorrosion : Best Access Doors a construit le BA-WTFD à partir d'une porte et d'un cadre en aluminium avec du matériel en acier inoxydable pour éliminer la corrosion et l'usure générale.
    • Coulée de béton : les brides d'ancrage intégrées fixées au cadre du BA-WTFD permettent des installations simples et sans tracas dans le béton.


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-WTFD Specifications:

      • Door: 1/4" aluminum diamond plate reinforced for live load of 300 pounds per square foot
      • Opening: Automatic hold-open arms that lock door into place at 90 degrees (Note: Liftassistance is available; please contact our team to request)
      • Door Latch: Flush aluminum drop handle with staple for padlock (Note: Recessed padlock provision (st/stl slamlock))
      • Hinge: Heavy-duty aluminum pintle hinges with 3/8" SS pin
      • Material: Mill-finished aluminum with optional bituminous coating on exterior frame
    Spécifications techniques
    • Réference unique.watertight-floor-hatch-300lb-sqft-floor-access-door
    • Famille de produitsFloor Hatch
    • Groupe de produitsWatertight Floor Hatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors