Publier vos produits
Watertight Floor Hatch – Recessed with H20 Loading Floor Door (BA-WTFD-H20)
Watertight Floor Hatch – Recessed with H20 Loading Floor Door (BA-WTFD-H20)

    Watertight Floor Hatch – Recessed with H20 Loading Floor Door (BA-WTFD-H20)

    Traduit par Google,

    BA-WTFD-H20 Trappe de plancher étanche avec chargement H20

    Votre lieu de travail reçoit-il des charges H20-44 ? Si oui, optez pour la trappe de sol étanche BA-WTFD-H20 de 61 cm x 61 cm avec chargement H20 de Best Access Doors. Adaptée aux emplacements hors voirie recevant des charges H20-44 cm désignées par l'AASHTO, la trappe BA-WTFD-H20 est la solution idéale pour les quais de chargement, les usines, les entrepôts, les centres de distribution, les ports et les parcs à conteneurs. Ce renfort de porte exceptionnel plaqué diamant de 6,35 mm résiste à une charge allant jusqu'à 7 300 kg, conformément aux normes AASHTO.

    Cette trappe de sol en aluminium offre une résistance optimale à la corrosion, ce qui la rend idéale pour les applications où la vapeur, l'humidité et l'exposition aux liquides sont un problème. Nous avons inclus des brides d'ancrage intégrées pour permettre le scellement du BAC-WTFD-H20 dans les structures en béton et en maçonnerie.

    Remarque : Les modèles de dimensions 48 po x 48 po et plus sont des unités à double battant.

    Pourquoi choisir WTFD-H20 ?

    • Approuvé par l'AASHTO : avec une porte plaquée diamant renforcée au ¼, le BA-WTFD-H20 répond aux critères des spécifications AASHTO pour la charge de trafic H20-44.
    • Sécurité au travail améliorée : Maintenez une meilleure assise et un environnement de travail plus sûr grâce à un placage surélevé et incliné de ¼" sur chaque vantail de porte, avec une poignée tombante en aluminium affleurante pour un accès facile et une surface affleurante.
    • Système de couplage de drainage : fixé au cadre du BA-WTFD se trouve un système de couplage de drainage de 1-½" pour éliminer l'accumulation d'eau, de saleté et de crasse, faisant de chaque désagrément un non-facteur.
    • Résistance supérieure à la corrosion : le BA-WTFD-H20 est composé d'aluminium fini en usine avec des charnières en acier inoxydable afin que vous puissiez conserver une tranquillité d'esprit totale, quelle que soit votre application.
    • Accès sécurisé : Nous avons équipé la poignée encastrée du BA-WTFD-H20 d'une agrafe pour cadenas afin de limiter l'accès à tous, sauf aux détenteurs de clés. Les charnières en acier inoxydable du BA-WTFD-H20 sont également inviolables pour plus de sécurité.
    • Ouverture automatique à 90 degrés : les bras de maintien en vinyle rouge du BA-WTFD-H20 permettent une ouverture fixe jusqu'à 90 degrés pour un accès mains libres avec suffisamment d'espace pour fonctionner à l'intérieur.

    La structure à cadre en U du BA-WTFD-H20 offre un système de raccordement de drainage de 1-1/2" pour minimiser la transmission potentielle d'eau et d'autres matériaux sous la surface. Best Access Doors a adapté le BA-WTFD-H20 aux applications intérieures et extérieures, maximisant ainsi son utilité et sa valeur !

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.


    Spécification
    • BA-WTFD-H20 Specifications:

      • Material: Aluminum door and frame; stainless steel hinges and hardware
      • Hinge: Stainless-steel butt hinges with tamperproof stainless-steel bolts and nuts
      • Latch: Flush aluminum drop handle with stainless steel slam lock
      • Frame: Angle frame with aluminum extrusion with an integral 1" anchor flange
      • Opening: Automatic hold open arm with vinyl grip for an opening to 90 degrees (Note: Please contact our team to request compression springs for lift assistance)
      • Finish: Mill-finished aluminum (Note: Optional bituminous coating is available for the exterior frame; please contact to request)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.watertight-floor-hatch-h20-loading
    • Famille de produitsFloor Hatch
    • Groupe de produitsWatertight Floor Hatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors