Publier vos produits
BETAFENCE Betaview 358 + Bekafix Secure
Betafence

BETAFENCE Betaview 358 + Bekafix Secure

Traduit par Google,

Fabriqué en Afrique du Sud

BETAVIEW®
358

Conception esthétique
Betaview est conçu et fabriqué pour répondre aux besoins spécifiques de l'Afrique du Sud pour une protection supérieure tout en maintenant un haut niveau d'esthétique et de longévité.

Protection fiable

Les ouvertures de 76,2 x 12,7 mm rendent difficile la montée et la coupe tandis que le renforcement des coudes en V à travers le panneau augmente sa rigidité.

Visibilité

Betaview offre une excellente visibilité à travers la clôture et semble presque invisible à distance, même sous un angle. Il est idéal pour une utilisation avec des systèmes de surveillance.

Conformité des clôtures électriques

La largeur des panneaux respecte l'exigence de distance maximale pour la conformité de l'installation d'une clôture électrique.

Mécanismes de fixation inviolables

Des poteaux conçus par des experts et des mécanismes de fixation supérieurs maintiennent l'intégrité de l'installation complète et résistent aux tentatives de décollement des panneaux du poteau.

Système complet de garantie de 10 ans
(les termes et conditions standard s'appliquent)
Des revêtements supérieurs sous-tendent notre garantie anti-corrosion de 10 ans lorsque le système complet est utilisé.

Spécification
  • Panels
    The panels are made from 4mm diameter core wire with apertures of 76.2mm x 12.7mm. The small apertures make the fence difficult to cut and climb. Available in 3m wide panels and three standard height options. Other heights available on request.

    Posts & Fixing Mechanisms
    The Betaview 358 system can be installed with the following posts: Bekafix Secure, Bekafix Plus and IPE - depending on the
    height. The fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose from the post. The
    panels are secured to the post with our FlatMax fixators, firmly bolted through the post using M6 stainless steel security bolts
    and shear-off nuts that protect against tampering.
    This combination of Betafence panels with Bekafix Secure post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels

Spécifications techniques
  • Réference unique.betafence-betaview-358-bekafix-secure
  • Famille de produitsMetal Fence Panel
  • Groupe de produitsBetaview System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-28
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures

Disponibilité de la région

Afrique