Publier vos produits
BETAFENCE BLOKAD Securifor Super 10
Betafence

BETAFENCE BLOKAD Securifor Super 10

Traduit par Google,

ASSETS BLOKAD SECURIFOR SUPER 10 : Avantages

- Protection multi-menaces : combine une conception anti-escalade, anti-coupure et résistante aux chocs dans une solution périmétrique unique et robuste.

- Performance de sécurité certifiée : Testé et certifié selon la norme LPS 1175 Issue 8 (B3) pour la résistance à l'effraction.

- Résistance aux chocs des véhicules conçue : Conçue et testée conformément à la norme ISO 22343-1 , atteignant une pénétration du véhicule inférieure à 1 mètre .

- Solution rentable : Élimine le besoin de barrières de sécurité périmétrique et de protection contre les véhicules hostiles (HVM) séparées.

- Durable et nécessitant peu d'entretien : sa construction en acier renforcé et ses revêtements haute performance garantissent une fiabilité à long terme.

Spécification
  • PANEL:

    • Types: Straight (Standard), Cranked (Angled), Arced (Rolled)
    • Mesh size: 76.2 × 12.7 mm
    • Wire diameter: Horizontal 4 mm | Vertical 10 mm
    • Panel width: 2753 mm
    • Reinforcement: Integrated horizontal bars for rigidity and structural stability
    • Installation: Surface-mounted or partially buried

    POST FENCE:

    • Rectangular posts: 80 × 60 mm
    • Fixation: With cover plate; secured with M8×110 mushroom square neck round head bolts and M8 break-off nuts
    • Black Plastic Post Cap Included On All Posts

    CRASH POST:

    • Round crash posts: Line posts: 180 × 8 mm | Terminal posts: 219 × 8 mm
    • Integration: Engineered for hostile vehicle mitigation in accordance with ISO 22343-1, achieving a vehicle penetration of less than 1 metre. Tested on a total fence length of 16 metres with a system height of 2.4 metres.
    • The post cap is galvanized and welded to the post.

    Connectors:

    • Cable fixture specification to line posts: M18 GRIP BOLTS, M18 U-BOLT, M18 NUT
    • Cable fixture specification to terminal posts: KM22-1860 Cable Anchor Tool

    CABLES AND CONNECTIONS:

    • 3× 22 mm diameter crash steel cable, starting at a height of 850 mm and 150 mm centre to centre

    COLORS:

    • Green RAL 6005, White RAL 9010, Anthracite RAL 7016 and Black RAL 9005. Other colours are available on request.
    • 10 Year Standard or 10 Year Extreme Guarantee
Spécifications techniques
  • Réference unique.betafence-blokad-securifor-super-10
  • Famille de produitsMetal Fence Panel
  • Groupe de produitsBLOKAD Securifor Super 10
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Barrières / Sécurité

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Océanie