HydraSwing™ | Opérateur de portail battant
Capacités maximales dans une conception hydraulique à profil bas, parfaite pour les portails battants ornementaux ou industriels et les applications à vent fort.
Caractéristiques:
Puissant : jusqu'à 15 000 lb/40 pi par feuille.
Doux : Démarrage progressif, arrêt progressif.
Fiable : onduleur de secours avec alimentation CA en option avec HyInverter AC™.
Programmable : Programmable sur le terrain selon les exigences spécifiques du site.
Applications : Intégration de portes doubles ou séquencées.
Dépannage : Dépannage système facile avec journal des événements intégré.
Sécurisé : Châssis robuste, composants de qualité industrielle.
Fabriqué aux États-Unis : conçu, testé et fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux provenant du monde entier.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |