Publier vos produits
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
    Betafence

    DoubeWire868 With 3'' Square Post

    Traduit par Google,

    Panneau Double Fil 868 sur Poteau Carré 3''


      Spécification
      • PANELS
        Horizontal wire - 0,295 in. +-0,003in. (7,50mm +-0,08mm)

        Vertical wire - 0,216 in. +-0,003in. (5,50 +-0,08mm)

        POSTS

        • ASTM A500 Grade B
        • Cross section of post: 3” x 3”
        • Steel thickness 11ga (0.12”) or 12ga (0.105”)
        • Pregalvanized to conform to ASTM A653 with minimum zinc coating weight 0.60 oz/ft2
        • Length of post:
          • 72” for 4’h system
          • 108” for 6’h system
          • 132” for 8’h system


      Spécifications techniques
      • Réference unique.doubewire868-with-3-square-post
      • Famille de produitsMetal Fence Panel
      • Groupe de produitsNylofor 2D Super
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2023-05-03
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)72
      • Largeur (pouces)99
      • Profondeur (pouces)12
      En rapport
      • Matériel principalAcier laqué époxy
      • Matériel secondaireAcier galvanisé
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Barrières / Sécurité
      • Classification IFCMur

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord
      États-Unis