Publier vos produits
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
    LiftMaster

    CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator

    Traduit par Google,

    Simple

    Conçu pour les installateurs, TECHNA privilégie la simplicité et la facilité d'utilisation. L'installation est simplifiée grâce à des guides vidéo détaillés, des ressources de démarrage rapide et un système intuitif. La programmation, la configuration et l'installation sont simples. La technologie innovante des ressorts simplifie la configuration du bras, rendant les réglages mécaniques et intuitifs, éliminant ainsi les approximations.

    Intelligent

    TECHNA offre une connectivité intelligente via Wi-Fi et Ethernet. Le dépannage sur site est simplifié grâce à l'affichage des codes d'erreur sur l'écran LCD intégré de l'appareil. La connectivité MyQ fournit des alertes en temps réel aux gestionnaires immobiliers et aux prestataires de services en cas d'événements tels que les impacts de barrières et autres problèmes opérationnels.

    Construit pour durer

    Conçu pour durer, TECHNA utilise un moteur CC sans balais et un entraînement direct, éliminant ainsi les points de freinage mécaniques. Son indice de protection IP65 et son mécanisme à ressort spécialement conçu garantissent un cycle de service prolongé.

    Protection améliorée du véhicule

    Spécialement conçu pour le bras de barrière TECHNA, ce rouleau de 14' de mousse extrudée offre une couche de défense supplémentaire contre les rayures du véhicule.

    Contrôle autonome ou intégré

    Que vous ayez besoin d'un opérateur de portail simple et indépendant ou d'un système entièrement intégré, la barrière TECHNA offre la flexibilité de fonctionner seule ou dans le cadre d'une solution LiftMaster myQ (installations ou entreprise).

    Aperçu

    • Système de contrepoids innovant qui simplifie les changements de direction du bras.
    • Conception de la technologie Breakaway Arm pour protéger contre les dommages causés par les coups de bras.
    • Le fonctionnement lent de démarrage/arrêt prolonge la durée de vie de l'opérateur et la durabilité du bras.
    • Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité
    • Fonctionnement à grande vitesse avec une durée d'ouverture et de fermeture de 2,5 s.
    • Le Wi-Fi® intégré vous permet de vous connecter facilement au logiciel myQ Facility, vous permettant d'obtenir des données et des informations précieuses pour améliorer vos opérations.
    Spécification
    • myQ Compatibility - Works with myQ, myQ Facility, or myQ Enterprise

      Battery Backup - Standard 2 x 12V 7Ah batteries, Optional 2 x 12V 33Ah batteries available

      Motor Type - 24VDC Motor Drive

      Programmable Relays - 5 relays, One main board and 4 on the auxiliary boards

      Power - 120Vac/230 Vac 1 PH

      Speed/Per Second - 2.5s Open/Close time

      Soft Start/Stop - Yes

      Local & Remote Diagnostics - Local log of 50 events correlated to cycle number, unlimited if connected to myQ Facility.

      Wi-Fi - Yes

      Radio Receiver - LiftMaster Security+ 2.0 , 3-channel receiver up to 64 remote controls (unlimited remotes with 811MX/813MX)

      Warranty - 2 Years

      Rated Duty Cycle - Continuous Duty

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Commercial-Barrier-Operator-TECHNA-CBG24DC
    • Famille de produitsGate Operators
    • Groupe de produitsBarrier Gate Operators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Barrières / Sécurité
    • Classification IFCÉlément d'ouverture
    • Nom UNSPSCGate barrier systems
    • Code UNSPSC46161510
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_59_72
    • Description de l'Uniclass 2015Rising arm vehicular barriers
    • Code CSI MasterFormat 201411 12 33.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lift Arm Parking Gates
    • Numéro OmniClass23-11 23 19
    • Titre OmniClassParking Gates
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit