Publier vos produits
BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + IziFix
BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + IziFix
BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + IziFix
BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + IziFix
BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + IziFix
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + IziFix

    Traduit par Google,

    Fabriqué en Europe

    NYLOFOR 3D EXTRÊME

    Panneau 3D pour clôture professionnelle

    Le système Nylofor ® 3D est le produit de référence sur le marché. Ce système de clôture complet offre une protection optimale, avec style.

    Les atouts:

    - Rigidité
    - Système complet
    - Longue durée de vie
    - Installation efficace et rapide
    - Compatibilité de filtrage de la vie privée Screeno® Line

    Largeur : 2500 mm
    Hauteur : 630, 830, 1030, 1230, 1530, 1730, 1930, 2030, 2430 mm (autres dimensions disponibles sur demande)

    Couleur : RAL 6005 (Vert mousse), RAL 7016 (Gris anthracite), RAL 9010 (Blanc pur), RAL 9005 (Noir jais), toutes autres couleurs RAL sur demande

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nylofor-3d-pro-izifix
    • Famille de produitsMetal Fence Panel
    • Groupe de produitsNylofor 3D PRO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique