Publier vos produits
BETAFENCE Prism 3-D
BETAFENCE Prism 3-D
BETAFENCE Prism 3-D
BETAFENCE Prism 3-D
BETAFENCE Prism 3-D
BETAFENCE Prism 3-D
    Betafence

    BETAFENCE Prism 3-D

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    PRISME 3-D
    Alternative au grillage soudé à l'ornement

    Le système de clôture Prism 3-D offre une solution de clôture de sécurité attrayante et de grande valeur, et est maintenant fabriqué aux États-Unis.

    - Installation rapide et efficace
    - Le revêtement en poudre de qualité architecturale exclusif de Betafence dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que les revêtements en poudre des concurrents
    - Garantie 10 ans
    - Solution de clôture de sécurité attrayante

    Prism est exclusif à nos distributeurs Master Halco basés aux États-Unis.


    SPÉCIFICATIONS DU PRISME 3-D

    Les panneaux Prism ont une largeur de 8,2 pieds et des hauteurs allant de 4 à 8 pieds. Les panneaux ont des barbes verticales de 1,2 pouces d'un côté et sont réversibles (barbes en haut ou en bas).
    - Les maillages sont de 6" x 2" et 4" x 2" pour les sections de poutre.

    Les fils lourds garantissent solidité et rigidité.

    POSTES RECOMMANDÉS

    Les panneaux sont fixés avec des supports en aluminium à haute résistance à la face avant des poteaux tubulaires carrés en acier galvanisé.

    OPTIONS DE PORTE

    Des portails battants, coulissants et en porte-à-faux sont disponibles pour le système de clôture Prism 3-D.

    REVÊTEMENT SUPÉRIEUR

    Les panneaux Prism 3-D sont fabriqués à partir de fil d'acier galvanisé, recouvert de la couche de poudre de qualité architecturale exclusive de Betafence. Ce revêtement est super durable et respectueux de l'environnement. Notre revêtement en poudre offre la meilleure résistance aux intempéries et la meilleure rétention de brillance dans les rayons UV de l'industrie.

    GARANTIE

    Prism 3-D bénéficie de notre garantie constructeur de 10 ans.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.prism
    • Famille de produitsMetal Fence Panel
    • Groupe de produitsPrism
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis