Publier vos produits
ALINP Active Local Input Panel
ALINP Active Local Input Panel
    Biamp

    ALINP Active Local Input Panel

    Traduit par Google,

    Dans de nombreuses applications, un contrôle d'entrée local peut être un produit utile et surtout un gain de temps. Pas d'appareils complexes avec plusieurs boutons à contrôler - il suffit de brancher et de contrôler le volume, rien de plus, rien de moins !

    Surtout dans les pièces où très souvent une source musicale ou un microphone est utilisé, l'ALINP joue son rôle. Pensez aux salles de classe où chaque heure un enseignant différent utilise la salle de classe et veut brancher son ordinateur portable ou aux salles de réunion où des présentations sont données régulièrement. Qu'en est-il des salles polyvalentes, des bars, des restaurants ou des salles de banquet ? Avec l'ALINP, vous pouvez connecter votre appareil en un clin d'œil !

    L'ALINP est un panneau de commande mural d'entrée local qui permet de connecter une source musicale et/ou un microphone dynamique. La source musicale connectée (via l'entrée ligne stéréo sommée en mono en interne) et le microphone (via l'entrée XLR) ont un contrôle de volume individuel. Le préamplificateur micro intégré et le transformateur d'entrée de haute qualité (pour éviter les boucles de masse) garantissent une qualité audio exceptionnelle. Les entrées ligne et microphone sont automatiquement mélangées ensemble de sorte qu'une seule entrée de votre préamplificateur ou amplificateur mélangeur est utilisée. L'entrée microphone XLR ne fournit pas d'alimentation fantôme.

    Spécification
    • Keywords: alinp, active local input panel, local input panel, input panel, panel, local input, connect music source, microphone, dynamic, stereo line-in, xlr-input, xlr, input, standard in-wall box, e-modin, n-modin,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alinp_commercial-audio-control-interface
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsCommercial Audio Control Interfaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls