Publier vos produits
Tesira® AMP-450BP 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier
Tesira® AMP-450BP 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-450BP 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier

    Traduit par Google,
    Le Tesira AMP-450BP est un amplificateur à quatre canaux compatible AVB/TSN avec PoE+ à utiliser avec le haut-parleur de plafond desono C-IC6. Capable d'être monté directement à l'arrière de l'enceinte, cet amplificateur réduit considérablement les coûts en minimisant le câblage entre les appareils au plafond et la salle du rack. Chaque AMP-450BP est livré avec un boîtier mécanique en option pour protéger les connexions électriques et se conformer aux exigences du code pour les installations au-dessus du plafond. Étroitement intégré à nos autres produits de conférence Tesira, Biamp fournit la seule solution audiovisuelle de bout en bout de microphone à haut-parleur avec des câbles CAT standard. Le résultat est un système de conférence rapide à déployer et offrant une expérience audio supérieure. Le Tesira AMP-450BP est capable de fonctionner en mode rafale pour gérer les signaux de pointe, fournissant jusqu'à 50 watts (4O) ou 30 watts (8O) par canal.
    Spécification
      • Four channel amplifier with burst mode to handle peak signals; supports up to 50W (4O) or 30W (8O) per channel
      • Designed to fit on top of C-IC6 speaker via backpack or mounted separately
      • Powered by PoE+ (IEEE 802.3at Class 4, 30W)
      • Class D amplifier topology
      • Four RJ-45 output jacks
      • Audible locate button
      • Software-selectable power vs. channel count
      • Includes internal limiter function
      • BPAK accessory included
      • Fanless operation
      • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
      • LED indicators for power/status and amp status
      • Configurable via Tesira software
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 450bp, amp-450bp, tesira amp, tesira amp-450bp, amp450bp, tesiraamp, tesiraamp450bp, 450, tesira amp 450bp, tesira amp450bp, tesira amp-450, tesira 450bp, poe, poe+, power over ethernet, power over ethernet+, ieee 802.3at, class 4, 30w, class d, four channel amplifier, four channel, amplifier, 4 channel, four-channel, plenum,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.amp-450bp_amplifier
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsAmplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers