Publier vos produits
CM608 6.5" Two-Way Loudspeaker, White
CM608 6.5" Two-Way Loudspeaker, White
    Biamp

    CM608 6.5" Two-Way Loudspeaker, White

    Traduit par Google,

    Le haut-parleur basse impédance intégré à deux voies CM608 est "le haut-parleur de référence". Il peut être utilisé avec un amplificateur hi-fi standard et vous offre un son supérieur.

    Le haut-parleur a un woofer renforcé de 6 ½" et un tweeter de 1". Cela rend le CM608 très adapté à la distribution de musique de fond. Le boîtier est en ABS de haute qualité et le woofer est en polypropylène, ce qui le rend étanche à l'humidité.

    Ce haut-parleur est facile à installer, grâce à son système de montage simple et rapide - 3 vis qui sont cachées derrière la grille du haut-parleur, ce qui donne au haut-parleur un design moderne et saisissant.

    Les haut-parleurs CM608 peuvent être peints dans n'importe quelle couleur.

    Spécification
    • Keywords: cm608, loudspeaker, loud speaker, speaker, ceiling, mount, two-way, 2 way, 2-way, background, music, quick mount, easy install, black, white, paint, low impedance,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cm608_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
    • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers