Publier vos produits
Parlé™ VBC 2500 Conferencing Video Bar
Biamp

Parlé™ VBC 2500 Conferencing Video Bar

Traduit par Google,

Parlé VBC 2500 est une barre de conférence tout-en-un dotée de Biamp Audio Intelligence et de Biamp Video Intelligence pour offrir des expériences audiovisuelles haut de gamme aux petites et moyennes salles de conférence. Avec AEC et NRD intégrés, le VBC 2500 utilise une matrice de 27 microphones et la technologie Biamp Beamtracking™ pour suivre activement et mélanger intelligemment les conversations de toute la pièce. Deux haut-parleurs intelligents utilisent la compensation de distorsion et la technologie d'amélioration dynamique des basses pour créer un son remplissant la pièce avec une reproduction vocale supérieure.

Parlé VBC 2500 comprend une caméra 4k grand angle conçue pour les environnements de salle de conférence. La caméra intègre des optiques de haute qualité pour permettre la diffusion de vidéos cristallines à 2160p @ 30fps. Le VBC 2500 utilise la technologie de cadrage automatique pour identifier les participants à la réunion et pour régler la mise au point et le zoom afin de garder les participants en vue.

Le VBC 2500 est également équipé de la fonction de lancement révolutionnaire de Biamp. Avec Launch, les performances acoustiques de la pièce sont analysées et optimisées d'une simple pression sur un bouton, ce qui facilite la diffusion d'expériences extraordinaires de manière cohérente dans toute votre organisation.

Parlé VBC 2500 peut être branché directement sur un système UC avec une seule connexion USB ou peut être couplé avec un Devio SCR-10 pour un système BYOD.

Spécification
    • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations
    • Deep learning noise reduction algorithm for clear voice reproduction
    • Low distortion smart speakers
    • Biamp Launch for one touch automatic tuning
    • LED indications for mute status and camera activity
    • Wide angle 4k camera that can stream 2160p @ 30fps
    • Electronic Pan/Tilt/Zoom with 5x zoom
    • Auto framing technology to keep participants in frame
    • Automatic privacy shutter
    • Table, wall, and display mount options available

    Keywords: parlé, vbc 2500, all-in-one, conference bar, conferencing av bar, video bar, conferencing video bar, conference room, audio intelligence, video intelligence, parle, vbc2500, 2500, camera,

Spécifications techniques
  • Réference unique.vbc-2500_conferencing-bar
  • Famille de produitsParlé
  • Groupe de produitsConferencing Bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio