Publier vos produits
Desono™ P6-SM Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ P6-SM Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker

Traduit par Google,
Le Desono™ P6-SM est un haut-parleur coaxial passif bidirectionnel à profil bas destiné à la reproduction musicale complète dans les applications audio distribuées. Il offre une intelligibilité élevée couplée à une large zone de couverture, permettant aux concepteurs de systèmes d'utiliser moins de haut-parleurs tout en maintenant des niveaux supérieurs d'intelligibilité de la parole.

Le P6-SM utilise un transformateur commutable à 6 positions allant de 1,875 W à 60 W avec une dérivation à faible impédance pour un fonctionnement en 70 V/100 V, ce qui en fait un excellent choix pour les grandes surfaces de BGM.

Conçu en pensant à l'installateur, le P6-SM est également pré-raccordé avec Magic Cable, un câble composite composé de deux câbles d'avion, de deux conducteurs audio gainés séparément et de deux cordons de déchirement pour couper à travers les gaines de câble.

Desono P6-SM est conçu pour les applications d'éclaboussures extérieures telles que les patios ou les halls, et un choix idéal pour les applications audio distribuées intérieures et extérieures qui exigent une intelligibilité supérieure de la parole et une reproduction musicale complète.
Spécification
    • Low-profile “sunshine” form factor
    • 6-ohm nominal impedance
    • 90° coverage angle
    • 6-position constant voltage tap (1.875W, 3.75W, 7.5W, 15W, 30W, 60W) with low impedance bypass
    • Bridge-mounted 1-inch (25mm) soft dome tweeter
    • 6.5-inch (165mm) polypropylene woofer mechanically isolated from the high frequency driver
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: desono, tesira, loudspeaker, loud speaker, loudspeakers, loud speakers, speaker, speakers, desono loudspeaker, desono loudspeakers, desono loud speaker, desono loud speakers, tesira loud speaker, tesira loudspeaker, tesira loudspeakers, tesira loudspeakers, desono p6-sm sunshine, desono p6-sm, p6-sm, tesira p6-sm, p6-sm loudspeaker, p6-sm loudspeakers, p6-sm loud speaker, p6-sm loud speakers, desono p6sm sunshine, desono p6sm, p6sm, tesira p6sm, p6sm loudspeaker, p6sm loudspeakers, p6sm loud speaker, p6sm loud speakers, desono p6 sm sunshine, desono p6 sm, p6 sm, tesira p6 sm, p6 sm loudspeaker, p6 sm loudspeakers, p6 sm loud speaker, p6 sm loud speakers, conference, sunshine, sunshine solutions, sunshine loudspeakers, sunshine loudspeaker, sunshine loud speakers, sunshine loud speaker, sunshine speaker, sunshine speakers, p6-sm, p6sm, p6 sm, p6

Spécifications techniques
  • Réference unique.desono-p6-sm_desono-pendant
  • Famille de produitsDesono
  • Groupe de produitsDesono Pendant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers