Publier vos produits
MX10 M-Class Low Profile 10" Two-Way Full-Range Coaxial Stage Monitor
Biamp

MX10 M-Class Low Profile 10" Two-Way Full-Range Coaxial Stage Monitor

Traduit par Google,

Le MX10 est un moniteur de sol élégant et discret avec d'excellentes performances. Utilisant des pilotes coaxiaux propriétaires pour fournir une véritable sortie acoustique de source ponctuelle, ce moniteur compact offre des performances professionnelles à un prix abordable. Les guides d'ondes coniques éliminent les anomalies de transition qui se produisent dans la plupart des cornes carrées et rectangulaires, ce qui se traduit par des courbes de réponse en phase et en fréquence exceptionnellement lisses. Sa conception coaxiale signifie que tout le son émane de la même source ponctuelle. Ces innovations réduisent le Larsen, améliorent l'intelligibilité et assurent une couverture uniforme.

Le MX10 présente une sensibilité élevée, permettant l'utilisation d'amplificateurs de puissance plus petits pour obtenir des niveaux de sortie très élevés. Les croisements internes conçus avec précision éliminent le besoin de biamplification, réduisant encore le coût global du système. Caractérisé par une réponse en fréquence lisse et plate couplée à une faible distorsion, le MX10 offre une résistance exceptionnelle au Larsen. Le guide d'ondes haute fréquence Tru-Phase ™ permet un contrôle précis du modèle pour éviter les points chauds acoustiques sur la scène, simplifiant ainsi considérablement la tâche du personnel qui mixe les moniteurs.

Le MX10 est disponible en finition noire. Une seule poignée arrière Ergo-Grip™ est pratique pour les applications portables. Un support de montage à étrier en option pour le montage encastré d'un moniteur MX10 contre un mur ou un plafond est vendu séparément. Le moniteur MX10 est le complément parfait à tous les systèmes de façade de Community

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS

Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC plus puissants peuvent également être utilisés en toute sécurité

Spécification
  • Keywords: mx10, mx-10, mx 10, compact coaxial two-way monitor, coaxial, coaxial loudspeaker, coaxial loud speaker, coaxial speaker

Spécifications techniques
  • Réference unique.mx10_community-point-source
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity Point Source
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers